您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-300.5-IS-G-RF - 可调式夹持杆300.5,IS-G型,带外螺纹,通过拉动脱离,不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_5_is-g_ag_rf.prj},{NB=66599728},{ARTNR=66599728},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Griffkörper: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt, Gewindebolzen / Halteschraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=IS-G: mit Außengewinde},{L1=63},{L2=32},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{GEW=83},{CTN=84879090},{DD1=6},{T=11},{R=0.350},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66599711
66599711
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
12
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599712
66599712
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
16
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599713
66599713
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
20
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
36
84879090
66599714
66599714
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
25
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599715
66599715
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
32
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
38
84879090
66599719
66599719
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
16
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599720
66599720
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
20
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
37
84879090
66599721
66599721
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
25
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
38
84879090
66599722
66599722
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
32
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
40
84879090
66599723
66599723
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
45
40
M6
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
41
84879090
66599726
66599726
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
20
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
81
84879090
66599727
66599727
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
25
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
82
84879090
66599728
66599728
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
32
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
83
84879090
66599729
66599729
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
40
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
83
84879090
66599730
66599730
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
50
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
84
84879090
66599733
66599733
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
20
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
84
84879090
66599734
66599734
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
25
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
86
84879090
66599735
66599735
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
32
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
88
84879090
66599736
66599736
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
40
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
91
84879090
66599737
66599737
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
50
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
94
84879090
66599738
66599738
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
63
63
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
98
84879090
66599739
66599739
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
20
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
139
84879090
66599740
66599740
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
25
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
141
84879090
66599741
66599741
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
32
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
142
84879090
66599742
66599742
不锈钢
手柄体:不锈钢1.4308(V2A),亚光喷砂,螺...
IS-G: 带外螺纹
78
40
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
146
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表