您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MB S - Trunnion Pivot Bracket
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MB Air Cylinder
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mb/accessories/mb_s.prj},{NB=MB-S04(50)},{MODEL=MB-S04},{BORE=50},{B=65},{TA=80},{TL=60},{TU=10.0},{TC=92},{TX=75},{TE=109},{TO=17},{TR=9.0},{TT=17},{TS=12},{TH=45},{TF=60},{Z1=105},{Z2=109},{TD=16 +0.070/0},{TDN=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
B
[mm]
TA
[mm]
TL
[mm]
TU
[mm]
TC
[mm]
TX
[mm]
TE
[mm]
TO
[mm]
TR
[mm]
TT
[mm]
TS
[mm]
TH
[mm]
TF
[mm]
TD
ⁿ/ₐ
MB-S03
MB-S03
32
46
62
45
8.5
62
50
74
12
7.0
13
10
35
47
12 +0.070/0
MB-S04
MB-S04
40
52
80
60
10.0
80
63
97
17
9.0
17
12
45
60
16 +0.070/0
MB-S04
MB-S04
50
65
80
60
10.0
92
75
109
17
9.0
17
12
45
60
16 +0.070/0
MB-S06
MB-S06
63
75
100
70
15.0
110
90
130
20
11.0
22
14
60
80
20 +0.084/0
MB-S06
MB-S06
80
95
100
70
15.0
130
110
150
20
11.0
22
14
60
80
20 +0.084/0
MB-S10
MB-S10
100
114
120
90
15.0
158
132
184
26
13.5
24
17
75
100
25 +0.084/0
MB-S12
MB-S12
125
136
142
105
18.5
186
160
212
26
13.5
24
25
85
115
25 +0.084/0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表