您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCCG - 圓形氣壓缸
MINDMAN
執行元件
圓形氣壓缸
MCCG-圓型氣壓缸
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/round_cylinders/mccg/mccg_asmtab.prj},{NB=MCCG-11-40-25},{MODEL=MCCG},{STYLE=11},{TUBE=40},{STROKE=25},{POS=0},{MAGNET=},{BF=},{PORT=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=30},{AL=27.0},{B1=22},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{GA=13},{GC=13},{H=50},{H1=8},{I=47},{J=M6 x 1.0 x 12 dp},{JX=6},{JPITCH=1.00},{JDEPTH=12.0},{K=6.0},{KA=14},{MM=M14 x 1.5},{NA=44},{P=Rc1/8},{TA=12},{TC=M10 x 1.25},{TCX=10},{TCPITCH=1.25},{TD=14},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.0},{W=20},{WA=16},{ZZS=130},{ZZL=139},{NDMX=9.728},{SS=78},{SL=87},{PPATH=assemblies/mccg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
TUBE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GD
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
P
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
ⁿ/ₐ
TD
H9
[mm]
TE
[mm]
TF
[mm]
TG
[mm]
W
[mm]
WA
[mm]
WB
[mm]
ZZ
[mm]
MCCG-11-20-25
MCCG
20
18
15.5
13
14.0
8
12
2
12
12
12
35
5
26
M4 x 0.7 x 7 深
4.0
6
M8 x 1.25
24
Rc1/8
69
11
11
M5 x 0.8
8
4.0
0.50
5.5
40
14
14
106
MCCG-11-25-25
MCCG
25
22
19.5
17
16.5
10
14
2
12
12
12
40
6
31
M5 x 0.8 x 7.5 深
5.0
8
M10 x 1.25
29
Rc1/8
69
11
11
M6 x 0.75
10
5.0
1.00
6.5
40
14
13
111
MCCG-11-32-25
MCCG
32
22
19.5
17
20.0
12
18
2
12
11
11
40
6
38
M5 x 0.8 x 8 深
5.5
10
M10 x 1.25
36
Rc1/8
71
11
10
M8 x 1.0
12
5.5
1.25
7.5
30
14
13
113
MCCG-11-40-25
MCCG
40
30
27.0
22
26.0
16
25
2
13
12
10
50
8
47
M6 x 1.0 x 12 深
6.0
14
M14 x 1.5
44
Rc1/8
78
12
10
M10 x 1.25
14
6.0
1.25
8.0
20
16
15
130
MCCG-11-50-25
MCCG
50
35
32.0
26
32.0
20
30
2
14
13
12
58
11
58
M8 x 1.25 x 16 深
7.0
18
M18 x 1.5
55
Rc1/4
90
13
12
M12 x 1.25
16
7.5
2.00
10.0
20
16
16
150
MCCG-11-63-25
MCCG
63
35
32.0
26
38.0
20
32
2
14
13
12
58
11
72
M10 x 1.5 x 16 深
7.0
18
M18 x 1.5
69
Rc1/4
90
13
12
M14 × 1.5
18
11.5
3.00
14.5
20
18
18
150
MCCG-11-80-25
MCCG
80
40
37.0
32
50.0
25
40
3
20
16
16
71
13
89
M10 x 1.5 x 22 深
10.0
22
M22 x 1.5
86
Rc3/8
108
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
25
24
20
182
MCCG-11-100-25
MCCG
100
40
37.0
35
60.0
30
50
3
20
16
16
71
14
110
M12 x 1.75 x 22 深
10.0
26
M26 x 1.5
106
Rc1/2
108
0
0
0
0
0.0
0.00
0.0
25
24
20
182
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表