您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
MCQVS - ISO 15552標準氣壓缸-繫緊桿型(不銹鋼)
MINDMAN
執行元件
不銹鋼氣壓缸
ISO 標準
MCQVS-ISO 15552 標準氣壓缸-繫緊桿型 (不銹鋼)
Powered by
CAD模型選擇
{mindman/air_cylinders/stainless_steel_cylinder/iso_standard/mcqvs/mcqvs_asmtab.prj},{NB=MCQVS-11-50-25M},{MODEL=MCQVS},{STYLE=11},{TUBE=50},{STROKE=25},{MAGNET=M},{ASTROKE=0},{MT=},{POS=0},{SWITCH=},{NSW=},{BAND=},{A=32},{AA=28.0},{AC=19},{AF=40},{AL=30},{B1=17},{B2=24},{B3=5.5},{C=37},{CH=36},{DD=G1/4},{E=M16x1.5},{F=59},{G=20},{G1=16.0},{H=40},{I=28},{J=4},{K=31.5},{L=21},{O=46.5},{R=8},{R1=74},{R2=24},{S=M8x1.25},{T=M8x1.25x12L},{U=8.5},{UD=16},{X=65},{TK=20},{S1=22.0},{S2=24},{PPATH=mcqvs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TUBE
氣缸內徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
AA
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AL
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
UD
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZQ
[mm]
MCQVS-11-32-25M
32
22
94
28.0
20
20
20
10
17
4.0
26
17
G1/8
M10x1.25
48
12
15.0
30
20
4
28.0
14
32.5
6
64
16
M6x1.0
M5x0.8x10L
4.5
16
45
146
120
146
190
190
MCQVS-11-40-25M
40
24
105
30.5
24
30
22
13
19
6.0
30
27
G1/4
M12x1.25
54
16
17.5
35
22
4
31.5
16
38.0
7
70
21
M6x1.0
M6x1.0x10L
5.5
16
55
163
135
165
213
213
MCQVS-11-50-25M
50
32
106
28.0
19
40
30
17
24
5.5
37
36
G1/4
M16x1.5
59
20
16.0
40
28
4
31.5
21
46.5
8
74
24
M8x1.25
M8x1.25x12L
8.5
16
65
179
143
180
244
234
MCQVS-11-63-25M
63
32
121
28.0
19
40
30
17
24
5.5
37
36
G3/8
M16x1.5
59
20
18.0
45
28
4
35.0
22
56.5
8
85
33
M8x1.25
M8x1.25x12L
8.5
16
80
194
158
195
259
249
MCQVS-11-80-25M
80
40
128
45.0
32
50
37
22
30
9.0
46
36
G3/8
M20x1.5
81
25
18.0
45
34
4
36.0
23
72.0
9
92
34
M10x1.5
M10x1.5x15L
8.5
16
95
218
174
220
300
295
MCQVS-11-100-25M
100
40
138
45.0
35
50
37
22
30
9.0
51
36
G1/2
M20x1.5
86
25
19.0
55
38
4
41.0
26
89.0
9
100
58
M10x1.5
M10x1.5x15L
10.0
16
115
233
189
240
320
315
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表