您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R2-23-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
bille_obliques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/bille_obliques/r2_23_skf.prj},{NB=michaud_chailly_3203A-2ZTN9/MT33},{DESIGNATION=3203 A-2ZTN9/MT33},{REF=3203A-2ZTN9/MT33},{MODELE=R2-23},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=POLYAMIDE},{SPECIFICATION=-},{D1=17},{D2=40},{L1=17.500},{POIDS=0.096},{DDX=},{DX=},{C=},{DD1=},{DD1X=},{DD2=23.300},{D11=},{D1X=},{D22=34.950},{D3=MIN},{D4=MIN},{G=MIN},{BB=},{BBX=},{FF=23},{K=},{KX=},{R0MAX=},{R12=0.6},{R12X=},{R12XX=0.6},{R12XXX=},{R12XXXX=0.6},{R12XXXXX=},{R12XXXXXX=0.6},{R12XXXXXXX=},{AA=23},{ALPHA=30},{PITCH=28.500},{DW=6.747},{DDAMIN=21.4},{DDAMAX=23},{DAMAX=35.6},{RAMAX=0.6},{LOAD1=14.3},{LOAD2=8.8},{LOAD3=0.365},{SPEED1=19000},{SPEED2=16000},{Z=8.000},{II=2.000},{POPULAR=Yes},{DESIGN=acbb2z},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly 3307A-2Z/...
3307A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
35
80
34.900
0.735
Michaud Chailly 3311A-2Z/...
3311A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
55
120
49.200
2.650
Michaud Chailly 3306A-2Z
3306A-2Z
SKF
CN
ACIER
-
30
72
30.200
0.520
Michaud Chailly 3306A-2Z/...
3306A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
30
72
30.200
0.520
Michaud Chailly 3305 A-2Z...
3305 A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
25
62
25.400
0.350
Michaud Chailly 3309A-2Z/...
3309A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
45
100
39.700
1.250
Michaud Chailly 3208 A-2Z...
3208 A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
40
80
30.200
0.570
Michaud Chailly 3204A-2Z/...
3204A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
20
47
20.600
0.160
Michaud Chailly 3205A-2Z/...
3205A-2Z/MT33
SKF
CN
ACIER
-
25
52
20.600
0.180
Michaud Chailly 3210A-2ZT...
3210A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
50
90
30.200
0.650
Michaud Chailly 3207A-2Z/...
3207A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
35
72
27.000
0.440
Michaud Chailly 3209A-2Z/...
3209A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
45
85
30.200
0.630
Michaud Chailly 3203A-2ZT...
3203A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
17
40
17.500
0.096
Michaud Chailly 3208A-2ZT...
3208A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
40
80
30.200
0.570
Michaud Chailly 3204A-2ZT...
3204A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
20
47
20.600
0.160
Michaud Chailly 3205A-2ZT...
3205A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
25
52
20.600
0.180
Michaud Chailly 3206A-2ZT...
3206A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
30
62
23.800
0.290
Michaud Chailly 3201A-2ZT...
3201A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
12
32
15.900
0.058
Michaud Chailly 3209A-2ZT...
3209A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
45
85
30.200
0.630
Michaud Chailly 3210A-2Z
3210A-2Z
SKF
CN
ACIER
-
50
90
30.200
0.650
Michaud Chailly 3207A-2ZT...
3207A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
35
72
27.000
0.440
Michaud Chailly 3312A-2Z/...
3312A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
60
130
54.000
2.800
Michaud Chailly 3313A-2Z/...
3313A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
65
140
58.700
4.100
Michaud Chailly 3200A-2ZT...
3200A-2ZTN9/MT33
SKF
CN
POLYAMIDE
-
10
30
14.000
0.051
Michaud Chailly 3308A-2Z/...
3308A-2Z/C3MT33
SKF
C3
ACIER
-
40
90
36.500
0.930
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle R6-90-SKF - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.03.2023
23806 - Roulement à billes axial en acier à double rangée
norelem
30.05.2024
Modèle R3-32-SKF - Roulement à rotule sur billes, alésage cylindrique avec ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
31.05.2024
3205_3208-2RS-C&U - Double row angular contact ball bearing/Contact type/Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SKF®-RKULG-20-50-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF
MÄDLER
26.04.2024
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-22 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-27-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouve...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-24 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
23805 - Roulement à billes à contact oblique FAG à une rangée de billes
norelem
30.05.2024
Modèle R2-23 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, avec 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
MAE-FREILAUF-BB-1K-K - Roues libres à billes, version BB-1K-K
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表