您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-37 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur denture 50mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_37.prj},{NB=michaud_chailly_A1-37-36-1},{ARTNR=23603600},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=36},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=50.000},{B1=0.0},{DA=228.00},{D=216.00},{NL=30},{NDD=100},{B=25},{MD=1120.0},{GEW=15.700},{REF=A1-37-36-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=36},{D1=25},{D2=228},{D3=100},{L1=30},{COUPLE=1120},{POIDS=15.70},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{X=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-37-12-...
A1-37-12-1
Avec moyeu
12
20
84
50
25
96
1.72
Michaud Chailly A1-37-13-...
A1-37-13-1
Avec moyeu
13
20
90
50
25
112
1.99
Michaud Chailly A1-37-14-...
A1-37-14-1
Avec moyeu
14
20
96
60
25
128
2.45
Michaud Chailly A1-37-15-...
A1-37-15-1
Avec moyeu
15
20
102
60
25
140
2.79
Michaud Chailly A1-37-16-...
A1-37-16-1
Avec moyeu
16
20
108
60
25
145
3.12
Michaud Chailly A1-37-17-...
A1-37-17-1
Avec moyeu
17
20
114
60
25
150
3.47
Michaud Chailly A1-37-18-...
A1-37-18-1
Avec moyeu
18
20
120
70
25
175
4.05
Michaud Chailly A1-37-19-...
A1-37-19-1
Avec moyeu
19
20
126
70
25
207
4.46
Michaud Chailly A1-37-20-...
A1-37-20-1
Avec moyeu
20
20
132
70
25
241
4.88
Michaud Chailly A1-37-21-...
A1-37-21-1
Avec moyeu
21
25
138
70
25
276
5.24
Michaud Chailly A1-37-22-...
A1-37-22-1
Avec moyeu
22
25
144
80
25
312
5.94
Michaud Chailly A1-37-23-...
A1-37-23-1
Avec moyeu
23
25
150
80
25
350
6.43
Michaud Chailly A1-37-24-...
A1-37-24-1
Avec moyeu
24
25
156
80
25
391
6.93
Michaud Chailly A1-37-25-...
A1-37-25-1
Avec moyeu
25
25
162
80
25
436
7.49
Michaud Chailly A1-37-26-...
A1-37-26-1
Avec moyeu
26
25
168
80
25
483
8.05
Michaud Chailly A1-37-27-...
A1-37-27-1
Avec moyeu
27
25
174
80
25
533
8.62
Michaud Chailly A1-37-28-...
A1-37-28-1
Avec moyeu
28
25
180
90
25
587
9.78
Michaud Chailly A1-37-30-...
A1-37-30-1
Avec moyeu
30
25
192
100
30
703
11.33
Michaud Chailly A1-37-32-...
A1-37-32-1
Avec moyeu
32
25
204
100
30
836
12.74
Michaud Chailly A1-37-35-...
A1-37-35-1
Avec moyeu
35
25
222
100
30
1045
14.95
Michaud Chailly A1-37-36-...
A1-37-36-1
Avec moyeu
36
25
228
100
30
1120
15.70
Michaud Chailly A1-37-38-...
A1-37-38-1
Avec moyeu
38
25
240
110
30
1280
18.00
Michaud Chailly A1-37-40-...
A1-37-40-1
Avec moyeu soudé
40
30
252
120
30
1460
19.69
Michaud Chailly A1-37-45-...
A1-37-45-1
Avec moyeu soudé
45
30
282
120
30
1955
24.50
Michaud Chailly A1-37-48-...
A1-37-48-1
Avec moyeu soudé
48
30
300
120
30
2300
27.66
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表