您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_850.prj},{NB=michaud_chailly_A1-850-21-2000},{REF=A1-850-21-2000},{ARTNR=64899456},{MAT=1.4301},{L=2000},{PDF=PDF Katalogseite},{PB=KW 21 x 25},{AN=6.000},{D=25.000},{D11=21.000},{B=5.000},{G=3.139},{PROFIL=KW 21 x 25},{CANNELURES=6},{D1=21},{D2=25},{L1=5},{LONGEUR=1000},{COUPLEC=215},{COUPLEV=189},{PUISSANCEC=34},{PUISSANCEV=30},{POIDS=3.139},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
PROFIL
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
CANNELURES
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.08 /-0.03
[mm]
D2
d2 -0.27 /-0.07
[mm]
L1
l1 -0,08/0
[mm]
LONGEUR
Longeur standard
[mm]
COUPLEC
Couple avec charge constante*
[Nm]
COUPLEV
Couple avec charge variable*
ⁿ/ₐ
PUISSANCEC
Puissance avec charge constante*
[kW]
PUISSANCEV
Puissance avec charge variable*
[kW]
POIDS
Poids
[kg/m]
Michaud Chailly A1-850-11...
A1-850-11-1000
KW 11 x 14
6
11
14
3
1000
38
33.5
6
5.2
0.949
Michaud Chailly A1-850-13...
A1-850-13-1000
KW 13 x 16
6
13
16
3.5
1000
59
52
9.3
8.2
1.287
Michaud Chailly A1-850-16...
A1-850-16-1000
KW 16 x 20
6
16
20
4
1000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-850-16...
A1-850-16-3000
KW 16 x 20
6
16
20
4
3000
103
90
16
14
1.911
Michaud Chailly A1-850-18...
A1-850-18-1000
KW 18 x 22
6
18
22
5
1000
141
124
22
20
2.453
Michaud Chailly A1-850-18...
A1-850-18-2000
KW 18 x 22
6
18
22
5
2000
141
124
22
20
2.453
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-1000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-2000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-21...
A1-850-21-3000
KW 21 x 25
6
21
25
5
1000
215
189
34
30
3.139
Michaud Chailly A1-850-23...
A1-850-23-1000
KW 23 x 28
6
23
28
6
1000
293
257
46
40
3.964
Michaud Chailly A1-850-26...
A1-850-26-1000
KW 26 x 32
6
26
32
6
1000
373
326
29
51
5.008
Michaud Chailly A1-850-28...
A1-850-28-1000
KW 28 x 34
6
28
34
7
1000
455
398
72
62
5.816
Michaud Chailly A1-850-32...
A1-850-32-1000
KW 32 x 38
8
32
38
6
1000
655
573
103
90
7.433
Michaud Chailly A1-850-36...
A1-850-36-1000
KW 36 x 42
8
36
42
7
1000
906
793
142
124
9.302
Michaud Chailly A1-850-42...
A1-850-42-1000
KW 42 x 48
8
42
48
8
1000
1106
973
174
153
12.371
Michaud Chailly A1-850-42...
A1-850-42-2000
KW 42 x 48
8
42
48
8
1000
1106
973
174
153
12.371
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表