您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-480 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_480.prj},{NB=michaud_chailly_A5-480-25_0},{REF=A5-480-25},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=25},{D2=50},{D3=26},{D4=32},{D5=47.5},{L1=140},{L2=44},{L3=48},{L4X=0.00},{L4MIN=380},{L4MAX=430},{L5=0},{H1=0.0},{P=4.33},{C1=288},{C2=108},{C3=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63199850},{MAT=Naben: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), Keilwelle: 1.4301 (X5CrNi1810, V2A), kaltgezogen},{AUSF=ohne Passfedernut},{ZUL200=180.0},{L0=0.000},{LA=50},{PPATH=a5_480/a5_480_sbl.prj},{ZTN=84836020},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MIN
[mm]
L4MAX
[mm]
L5
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
C1
Couple maxi100 tr/min.
[Nm]
C2
Couple maxi 400 tr/min.
[Nm]
C3
Couple maxi 800 tr/min.
[Nm]
Michaud Chailly A5-480-10
A5-480-10
Trou lisse
10
22
11
14
21.2
76
25
30
215
245
0
0.0
0.99
18.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-480-12
A5-480-12
Trou lisse
12
25
13
16
26.5
86
29
35
240
270
0
0.0
0.76
31.5
12
8.7
Michaud Chailly A5-480-14
A5-480-14
Trou lisse
14
29
13
16
26.5
90
30
35
250
280
0
0.0
0.92
50
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-480-16
A5-480-16
Trou lisse
16
32
16
20
32.5
95
30
40
280
330
0
0.0
1.35
68
42
25.9
Michaud Chailly A5-480-18
A5-480-18
Trou lisse
18
37
16
20
32.5
108
35
40
305
355
0
0.0
1.79
114
53
-
Michaud Chailly A5-480-20
A5-480-20
Trou lisse
20
40
21
25
41.5
108
32
48
315
365
0
0.0
2.41
178
70
-
Michaud Chailly A5-480-22
A5-480-22
Trou lisse
22
47
21
25
47.5
127
38
48
355
405
0
0.0
3.75
219
88
-
Michaud Chailly A5-480-25
A5-480-25
Trou lisse
25
50
26
32
47.5
140
44
48
380
430
0
0.0
4.33
288
108
-
Michaud Chailly A5-480-10...
A5-480-10-C
Avec rainure DIN 6885-2
10
22
11
14
21.2
76
25
30
215
245
3
11.4
0.99
18.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-480-12...
A5-480-12-C
Avec rainure DIN 6885-3
12
25
13
16
26.5
86
29
35
240
270
4
13.8
0.76
31.5
12
8.7
Michaud Chailly A5-480-14...
A5-480-14-C
Avec rainure DIN 6885-4
14
29
13
16
26.5
90
30
35
250
280
5
16.3
0.92
50
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-480-16...
A5-480-16-C
Avec rainure DIN 6885-5
16
32
16
20
32.5
95
30
40
280
330
5
18.3
1.35
68
42
25.9
Michaud Chailly A5-480-18...
A5-480-18-C
Avec rainure DIN 6885-6
18
37
16
20
32.5
108
35
40
305
355
6
20.8
1.79
114
53
-
Michaud Chailly A5-480-20...
A5-480-20-C
Avec rainure DIN 6885-7
20
40
21
25
41.5
108
32
48
315
365
6
22.8
2.41
178
70
-
Michaud Chailly A5-480-22...
A5-480-22-C
Avec rainure DIN 6885-8
22
47
21
25
47.5
127
38
48
355
405
6
24.8
3.75
219
88
-
Michaud Chailly A5-480-25...
A5-480-25-C
Avec rainure DIN 6885-9
25
50
26
32
47.5
140
44
48
380
430
8
28.3
4.33
288
108
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-35 - Joint de cardan à rotule avec rallonge
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
CQ2 Y_JOINT - Chape de tige
SMC
28.09.2023
Modèle A5-48 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-481 - Joint de cardan de précision télescopique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle A5-474 - Joint de cardan double
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DDH61_62 - SWC Lightweight Universal Joint, Telescopic Welded/Non Telescopi...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
Modèle A1-69 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 33 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-234 - Engrenage conique en POM C - Module 0,5 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-371 - Joint de cardan à croisillon télescopique en acétal
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-402 - Joint de cardan à croisillon double - en POM H
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-03 - Pignon à chaîne simple en acier - Pas 5 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A3-40 - RENVOI D'ANGLE MINIATURE À ENGRENAGE CONIQUE POUR CHARGES LÉ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表