您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-53 - Moyeu expansible cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_53.prj},{NB=michaud_chailly_A5-53-28-55},{REF=A5-53-28-55},{D1=28},{D2=62},{D3=8},{D4=55},{L1=39},{L2=31},{L3=23},{TS=41},{F=41},{P=103},{INFOS=INFOTEXTE},{DK=13.000},{K=8.000},{S=6.000},{D1X=28,30},{INFO1=a5-53.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
TS
Couple de serrage des vis
[Nm]
T
Couple transmissible
[Nm]
F
Force axiale résistante
[kN]
P
Pression surface moyeu
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-53-14-...
A5-53-14-55
14
62
8
55
39
31
23
41
287
41
103
Michaud Chailly A5-53-16-...
A5-53-16-55
16
62
8
55
39
31
23
41
329
41
103
Michaud Chailly A5-53-18-...
A5-53-18-55
18
62
8
55
39
31
23
41
370
41
103
Michaud Chailly A5-53-19-...
A5-53-19-55
19
62
8
55
39
31
23
41
390
41
103
Michaud Chailly A5-53-20-...
A5-53-20-55
20
62
8
55
39
31
23
41
410
41
103
Michaud Chailly A5-53-22-...
A5-53-22-55
22
62
8
55
39
31
23
41
451
41
103
Michaud Chailly A5-53-24-...
A5-53-24-55
24
62
8
55
39
31
23
41
492
41
103
Michaud Chailly A5-53-25-...
A5-53-25-55
25
62
8
55
39
31
23
41
513
41
103
Michaud Chailly A5-53-28-...
A5-53-28-55
28
62
8
55
39
31
23
41
575
41
103
Michaud Chailly A5-53-30-...
A5-53-30-55
30
62
8
55
39
31
23
41
616
41
103
Michaud Chailly A5-53-24-...
A5-53-24-65
24
72
8
65
39
31
23
41
616
51
111
Michaud Chailly A5-53-25-...
A5-53-25-65
25
72
8
65
39
31
23
41
641
51
111
Michaud Chailly A5-53-28-...
A5-53-28-65
28
72
8
65
39
31
23
41
718
51
111
Michaud Chailly A5-53-30-...
A5-53-30-65
30
72
8
65
39
31
23
41
770
51
111
Michaud Chailly A5-53-32-...
A5-53-32-65
32
72
8
65
39
31
23
41
821
51
111
Michaud Chailly A5-53-35-...
A5-53-35-65
35
72
8
65
39
31
23
41
898
51
111
Michaud Chailly A5-53-38-...
A5-53-38-65
38
72
8
65
39
31
23
41
975
51
111
Michaud Chailly A5-53-40-...
A5-53-40-65
40
72
8
65
39
31
23
41
1026
51
111
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-550 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-54 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-08-08 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-51 - Manchon expansible ETP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-TT-17 - Moyeu expansible TT série 17 à 35 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle H29-AT4 - Palier tourillon MT4 pour vérins profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表