您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-54 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_54.prj},{NB=michaud_chailly_A5-54-45},{REF=A5-54-45},{D1=45},{D2=75},{D3=M 8},{L1=32},{L2=24},{TS=38},{T=1700},{F=76},{P=140},{INFOS=INFOTEXTE},{D=12.000},{S=4.000},{INFO1=a5_54.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
TS
Couple de serrage des vis
[Nm]
T
Couple transmissible
[Nm]
F
Force axiale résistante
[kN]
P
Pression surface moyeu
[Nmm²]
Michaud Chailly A5-54-20
A5-54-20
20
47
M 6
26
20
16
280
28
92
Michaud Chailly A5-54-22
A5-54-22
22
47
M 6
26
20
16
310
28
92
Michaud Chailly A5-54-24
A5-54-24
24
50
M 6
26
20
16
360
31
95
Michaud Chailly A5-54-25
A5-54-25
25
50
M 6
26
20
16
380
31
95
Michaud Chailly A5-54-28
A5-54-28
28
55
M 6
26
20
16
580
42
118
Michaud Chailly A5-54-30
A5-54-30
30
55
M 6
26
20
16
630
42
118
Michaud Chailly A5-54-32
A5-54-32
32
60
M 6
26
20
16
670
42
110
Michaud Chailly A5-54-35
A5-54-35
35
60
M 6
26
20
16
730
42
110
Michaud Chailly A5-54-38
A5-54-38
38
65
M 6
26
20
16
990
52
125
Michaud Chailly A5-54-40
A5-54-40
40
65
M 6
26
20
16
1040
52
125
Michaud Chailly A5-54-42
A5-54-42
42
75
M 8
32
24
38
1600
76
140
Michaud Chailly A5-54-45
A5-54-45
45
75
M 8
32
24
38
1700
76
140
Michaud Chailly A5-54-48
A5-54-48
48
80
M 8
32
24
38
1800
76
120
Michaud Chailly A5-54-50
A5-54-50
50
80
M 8
32
24
38
1900
76
130
Michaud Chailly A5-54-55
A5-54-55
55
85
M 8
32
24
38
2600
95
150
Michaud Chailly A5-54-60
A5-54-60
60
90
M 8
32
24
38
2850
95
140
Michaud Chailly A5-54-65
A5-54-65
65
95
M 8
32
24
38
3100
95
130
Michaud Chailly A5-54-70
A5-54-70
70
110
M 10
38
28
75
5350
150
160
Michaud Chailly A5-54-75
A5-54-75
75
115
M 10
38
28
75
5730
150
150
Michaud Chailly A5-54-80
A5-54-80
80
120
M 10
28
38
75
6100
150
140
Michaud Chailly A5-54-85
A5-54-85
85
125
M 10
28
38
75
6500
150
140
Michaud Chailly A5-54-90
A5-54-90
90
130
M 10
28
38
75
6900
150
130
Michaud Chailly A5-54-95
A5-54-95
95
135
M 10
28
38
75
8700
180
150
Michaud Chailly A5-54-100
A5-54-100
100
145
M 10
42
30
130
11200
220
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-08-08 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-01E - Palier à semelle avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-28 - Accouplement rigide en une partie avec ou sans rainure de cl...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-540 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-MA - Moyeu amovible type taper lock®
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-08-06 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible 06 B1 - Pas 9,525...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-541 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant ultra compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-580 - Moyeu expansible cylindrique bar inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-HSD 20 - Frette extérieure type HSD
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表