您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-57 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
manchons
moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/manchons/moyeux/a5_57.prj},{NB=michaud_chailly_A5-57-35},{REF=A5-57-35},{D1=35},{D2=57},{L1=28},{L2=22},{D3=M6},{TS=17},{T=700},{F=36},{P=90},{INFOS=INFOTEXTE},{D3F=4.917},{D3N=6.000},{S=4.0},{DT=7.0},{INFO1=a5_57.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
TS
[Nm]
T
[Nm]
F
[kN]
P
[N/mm^2]
Michaud Chailly A5-57-16
A5-57-16
16
32
22
17
M4
5
80
13
68
Michaud Chailly A5-57-18
A5-57-18
18
40
24
18
M6
17
180
24
100
Michaud Chailly A5-57-19
A5-57-19
19
41
24
18
M6
17
190
24
100
Michaud Chailly A5-57-20
A5-57-20
20
42
24
18
M6
17
200
24
100
Michaud Chailly A5-57-22
A5-57-22
22
44
24
18
M6
17
220
24
90
Michaud Chailly A5-57-24
A5-57-24
24
46
24
18
M6
17
360
36
130
Michaud Chailly A5-57-25
A5-57-25
25
47
24
18
M6
17
380
36
130
Michaud Chailly A5-57-28
A5-57-28
28
50
24
18
M6
17
420
36
120
Michaud Chailly A5-57-30
A5-57-30
30
52
24
18
M6
17
450
36
120
Michaud Chailly A5-57-32
A5-57-32
32
54
24
18
M6
17
480
36
110
Michaud Chailly A5-57-35
A5-57-35
35
57
28
22
M6
17
700
36
90
Michaud Chailly A5-57-38
A5-57-38
38
60
28
22
M6
17
750
36
85
Michaud Chailly A5-57-40
A5-57-40
40
62
28
22
M6
17
800
36
80
Michaud Chailly A5-57-42
A5-57-42
42
70
36
28
M8
41
1500
90
135
Michaud Chailly A5-57-45
A5-57-45
45
73
36
28
M8
41
1700
90
130
Michaud Chailly A5-57-50
A5-57-50
50
78
36
28
M8
41
1840
90
120
Michaud Chailly A5-57-55
A5-57-55
55
83
36
28
M8
41
2000
90
130
Michaud Chailly A5-57-60
A5-57-60
60
88
36
28
M8
41
2200
90
100
Michaud Chailly A5-57-65
A5-57-65
65
93
36
28
M8
41
2400
110
110
Michaud Chailly A5-57-70
A5-57-70
70
105
45
35
M10
80
4100
150
125
Michaud Chailly A5-57-75
A5-57-75
75
110
45
35
M10
80
4400
150
120
Michaud Chailly A5-57-80
A5-57-80
80
115
45
35
M10
80
4700
150
115
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-565 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant sans anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-58 - Moyeu expansible cylindrique bar
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-54 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-51 - Manchon expansible ETP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A2-072-11 - Maillon de jonction pour chaîne double à ressort d'attac...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B4-10 - Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle MA A9-5M15 - Poulie dentée à moyeu amovible HTD® pas 5mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-01-08 - Pignon à chaine simple norme BS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C5-12 - Palier tôle applique avec coussinet autolubrifiant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C4-12 - Coussinet lisse autolubrifiant à collerette en polymère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表