您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A9-14M85 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14 mm pour courroie largeur 85 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m85.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M85},{REF=A9-48-14M85},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=48},{D1=32},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=150},{D6=0},{L1=102},{L2=117},{POIDS=27.00},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=48 14M 85},{CNSORDERNO=43085048},{TYPE=2F},{MAT=St},{N=412},{VERSION=1},{I=190.0},{VER=85},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_14m/a9_14m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M85
Acier
6F
28
24
127
124.78
122.12
100
0
102
117
8.77
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M85
Acier
6F
30
24
138
133.69
130.99
100
0
102
117
10.13
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M85
Acier
6F
32
24
154
142.60
139.88
100
0
102
117
11.65
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M85
Acier
6F
34
24
160
151.52
148.79
100
0
102
117
13.15
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M85
Acier
6F
36
32
168
160.43
157.68
100
0
102
117
14.48
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M85
Acier
6F
38
32
183
169.34
166.60
120
0
102
117
16.62
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M85
Acier
6F
40
32
188
178.25
175.49
135
0
102
117
18.84
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M85
Acier
6F
44
32
211
196.08
193.28
135
0
102
117
22.86
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M85
Acier
6F
48
32
226
213.90
211.11
150
0
102
117
27.00
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M85
Fonte
6F
56
32
256
249.55
246.76
150
207
102
102
24.19
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M85
Fonte
6F
64
32
296
285.21
282.41
150
240
102
102
28.57
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M85
Fonte
10A
72
32
0
320.86
318.06
150
278
102
102
28.26
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M85
Fonte
10A
80
32
0
356.51
353.71
150
314
102
102
31.00
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M85
Fonte
10A
90
32
0
401.07
398.28
150
358
102
102
35.00
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M85
Fonte
10A
112
32
0
499.11
496.32
150
456
102
102
43.50
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M85
Fonte
10A
144
32
0
641.71
638.92
150
600
102
102
60.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M85
Fonte
10A
168
32
0
748.86
745.87
150
706
102
102
63.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M85
Fonte
10A
192
32
0
855.62
852.82
165
813
102
102
76.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表