您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle MA A9-H150 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie pas 12,7mm(1/2") pour courroie largeur 38,1 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9h150.prj},{NB=michaud_chailly_A9-28H150-1610},{REF=A9-28H150-1610},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=5F},{DENTS=28},{MOYEU=1610},{ALESAGE=42},{D2=119},{D3=113.19},{D4=111.82},{D5=0},{D6=90.5},{L1=25},{L2=45},{L3=20.0},{KG=1.88},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=TL 28 H 150},{CNSORDERNO=22150028},{TYPE=16F},{MAT=St},{N=325},{I=103.0},{PPATH=ma_a9_h/ma_a9h_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°Moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Alésage maxi moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
KG
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A9-18H150...
A9-18H150-1210
Acier
5F
18
1210
32
79
72.77
71.39
0
52.0
25
45
20.0
0.60
WWW
Michaud Chailly A9-19H150...
A9-19H150-1210
Acier
5F
19
1210
32
83
76.81
75.44
0
56.0
25
45
20.0
0.72
WWW
Michaud Chailly A9-20H150...
A9-20H150-1210
Acier
5F
20
1210
32
87
80.85
79.48
0
60.0
25
45
20.0
0.83
WWW
Michaud Chailly A9-21H150...
A9-21H150-1210
Acier
5F
21
1210
32
91
84.89
83.52
0
64.0
25
45
20.0
1.00
WWW
Michaud Chailly A9-22H150...
A9-22H150-1210
Acier
5F
22
1210
32
93
88.94
87.56
0
67.0
25
45
20.0
1.25
WWW
Michaud Chailly A9-23H150...
A9-23H150-1610
Acier
5F
23
1610
42
97
92.98
91.61
0
70.0
25
45
20.0
1.05
WWW
Michaud Chailly A9-24H150...
A9-24H150-1610
Acier
5F
24
1610
42
103
97.02
95.65
0
73.5
25
45
20.0
1.10
WWW
Michaud Chailly A9-25H150...
A9-25H150-1610
Acier
5F
25
1610
42
106
101.06
99.69
0
77.0
25
45
20.0
1.30
WWW
Michaud Chailly A9-26H150...
A9-26H150-1610
Acier
5F
26
1610
42
111
105.11
103.73
0
82.0
25
45
20.0
1.42
WWW
Michaud Chailly A9-27H150...
A9-27H150-1610
Acier
5F
27
1610
42
115
109.15
107.78
0
85.0
25
45
20.0
1.65
WWW
Michaud Chailly A9-28H150...
A9-28H150-1610
Acier
5F
28
1610
42
119
113.19
111.82
0
90.5
25
45
20.0
1.88
WWW
Michaud Chailly A9-30H150...
A9-30H150-1610
Acier
5F
30
1610
42
127
121.28
119.90
0
98.0
25
45
20.0
2.05
WWW
Michaud Chailly A9-32H150...
A9-32H150-1610
Acier
5WF
32
1610
42
135
129.36
127.99
90
106.0
25
45
20.0
2.35
WWW
Michaud Chailly A9-36H150...
A9-36H150-1610
Acier
5WF
36
1610
42
152
145.53
144.16
92
121.0
25
45
20.0
3.20
WWW
Michaud Chailly A9-40H150...
A9-40H150-1610
Acier
5WF
40
1610
42
168
161.70
160.33
92
138.0
25
45
20.0
4.10
WWW
Michaud Chailly A9-44H150...
A9-44H150-2012
Acier
5WF
44
2012
50
184
177.87
176.50
106
152.0
32
45
13.0
4.50
WWW
Michaud Chailly A9-48H150...
A9-48H150-2012
Acier
5WF
48
2012
50
200
194.04
192.67
106
169.0
32
45
13.0
4.80
WWW
Michaud Chailly A9-60H150...
A9-60H150-2012
Fonte
9A
60
2012
50
0
242.55
241.18
106
223.0
32
46
7.0
4.51
WWW
Michaud Chailly A9-72H150...
A9-72H150-2012
Fonte
9A
72
2012
50
0
291.06
289.69
106
270.0
32
46
7.0
6.16
WWW
Michaud Chailly A9-84H150...
A9-84H150-2012
Fonte
9A
84
2012
50
0
339.57
338.20
106
320.0
32
46
7.0
7.40
WWW
Michaud Chailly A9-96H150...
A9-96H150-2517
Fonte
9A
96
2517
60
0
388.08
386.71
119
366.0
45
46
0.5
9.87
WWW
Michaud Chailly A9-120H15...
A9-120H150-2517
Fonte
9A
120
2517
60
0
485.10
483.73
119
462.0
45
46
0.5
13.50
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表