您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle MA A9L075 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie - Pas 9,525 mm (3/8") pour courroie largeur 19,05 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9l075.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27L075-1108},{DESCRIPTION=TL 27 L 075},{REF=A9-27L075-1108},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=3F},{DENTS=27},{MOYEU=1108},{ALESAGE=28},{D2=87},{D3=81.86},{D4=81.10},{D5=0},{D6=0},{L1=25},{L2=25},{L3=0.0},{POIDS=0.70},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=21075027},{TYPE=15F},{MAT=St},{N=315},{I=72.0},{PPATH=ma_a9_l/ma_a9l_asmtpl.prj},{DP=81.86},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-18L075...
A9-18L075-1108
Acier
3F
18
1108
28
60
54.57
53.81
0
0
25
25
0.0
0.25
Michaud Chailly A9-19L075...
A9-19L075-1108
Acier
3F
19
1108
28
63
57.61
56.84
0
0
25
25
0.0
0.32
Michaud Chailly A9-20L075...
A9-20L075-1108
Acier
3F
20
1108
28
66
60.64
59.88
0
0
25
25
0.0
0.35
Michaud Chailly A9-21L075...
A9-21L075-1108
Acier
3F
21
1108
28
71
63.67
62.91
0
0
25
25
0.0
0.40
Michaud Chailly A9-22L075...
A9-22L075-1108
Acier
3F
22
1108
28
75
66.70
65.94
0
0
25
25
0.0
0.44
Michaud Chailly A9-23L075...
A9-23L075-1108
Acier
3F
23
1108
28
79
69.73
68.97
0
0
25
25
0.0
0.48
Michaud Chailly A9-24L075...
A9-24L075-1108
Acier
3F
24
1108
28
79
72.77
72.00
0
0
25
25
0.0
0.55
Michaud Chailly A9-25L075...
A9-25L075-1108
Acier
3F
25
1108
28
83
75.80
75.04
0
0
25
25
0.0
0.63
Michaud Chailly A9-26L075...
A9-26L075-1108
Acier
3F
26
1108
28
87
78.83
78.07
0
0
25
25
0.0
0.66
Michaud Chailly A9-27L075...
A9-27L075-1108
Acier
3F
27
1108
28
87
81.86
81.10
0
0
25
25
0.0
0.70
Michaud Chailly A9-28L075...
A9-28L075-1108
Acier
3F
28
1108
28
91
84.89
84.13
0
0
25
25
0.0
0.72
Michaud Chailly A9-30L075...
A9-30L075-1108
Acier
3F
30
1108
28
97
90.96
90.20
0
0
25
25
0.0
0.93
Michaud Chailly A9-32L075...
A9-32L075-1108
Acier
3F
32
1108
28
103
97.02
96.26
0
0
25
25
0.0
1.10
Michaud Chailly A9-36L075...
A9-36L075-1610
Acier
3F
36
1610
42
115
109.15
108.39
0
0
25
25
0.0
1.20
Michaud Chailly A9-40L075...
A9-40L075-1610
Acier
3F
40
1610
42
127
121.28
120.51
0
0
25
25
0.0
1.70
Michaud Chailly A9-48L075...
A9-48L075-1610
Acier
3WF
48
1610
42
152
145.53
144.77
92
120
25
25
0.0
2.60
Michaud Chailly A9-60L075...
A9-60L075-1610
Acier
3W
60
1610
42
0
181.91
181.15
92
166
25
25
0.0
3.00
Michaud Chailly A9-72L075...
A9-72L075-1610
Fonte
3A
72
1610
42
0
218.30
217.53
92
202
25
25
0.0
2.33
Michaud Chailly A9-84L075...
A9-84L075-2012
Fonte
7A
84
2012
50
0
254.68
253.90
106
236
32
25
3.5
3.55
Michaud Chailly A9-96L075...
A9-96L075-2012
Fonte
7A
96
2012
50
0
291.06
290.30
106
270
32
25
3.5
3.95
Michaud Chailly A9-120L07...
A9-120L075-2012
Fonte
7A
120
2012
50
0
363.83
363.07
106
343
32
25
3.5
5.61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表