您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B1-RAG-08R - Ressorts à gaz - Tige diamètre 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Ressorts à gaz
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/ressorts_a_gaz/b1_rag_08r.prj},{NB=michaud_chailly_B1-RAG-08R-01625018-700_140_0_0_0_0},{REF=B1-RAG-08R-01625018-700},{POS=140},{ROTGGD=0},{ROTGDD=0},{ROTDGD=0},{ROTDDD=0},{L1=140},{L=366.0},{F1=700},{F1BIS=100,150,200,250,300,350,400,500,600,700},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c_b1rag8t2.txt},{PPATH=b1_rag_08r/b1_rag_08r_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
L1
Course
[mm]
L
Longueur avec fixation
[mm]
F1
Force de poussée
[N]
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-100
57
206.0
100
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-150
57
206.0
150
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-200
57
206.0
200
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-250
57
206.0
250
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-300
57
206.0
300
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-350
57
206.0
350
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-400
57
206.0
400
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-500
57
206.0
500
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-600
57
206.0
600
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625014-700
57
206.0
700
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-100
80
244.0
100
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-150
80
244.0
150
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-200
80
244.0
200
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-250
80
244.0
250
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-300
80
244.0
300
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-350
80
244.0
350
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-400
80
244.0
400
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-500
80
244.0
500
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-600
80
244.0
600
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625015-700
80
244.0
700
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625016-100
100
286.0
100
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625016-150
100
286.0
150
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625016-200
100
286.0
200
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625016-250
100
286.0
250
Michaud Chailly B1-RAG-08...
B1-RAG-08R-01625016-300
100
286.0
300
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SHHPSD - Charnières en acier inoxydable-Chanfreiné
Misumi
08.06.2021
Modèle B1-RAG-06R - Ressorts à gaz - Tige diamètre 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B1-RAG-08S - Ressorts à gaz - Tige diamètre 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B1-RAG-10F - Ressorts à gaz - Tige diamètre 10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B1-RAG-10R - Ressorts à gaz - Tige diamètre 10
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
HHSZ, HHSZD, HHSZT - Hinges for Heavy Loads
Misumi
04.06.2021
Modèle B1-RAG-08F - Ressorts à gaz - Tige diamètre 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle 32-1655 - Doigt d'indexage à tête rouge - Acier - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
MONORAIL - Guidage à recirculation de billes, haute rigidité, forte capacit...
Rollon
24.11.2021
Modèle J4-05 - Billes
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
GSB15 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф15
SAMLO
10.01.2024
C-HFGSS_B - Economy Gas Springs - Mounting Orientation Limited - HFGSS-B Ty...
Misumi
28.09.2022
GSB18 - Gas Springs-Outer Dia. of Cylinder Ф18
SAMLO
10.01.2024
Modèle B1-RAG - Accessoires de ressorts à gaz
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表