您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B2-GGRU - Guidage à galets autoalignant - Type U
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ggru.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGRUE-63-V-W1-33600},{REF=B2-GGRUE-63-V-W1-3360},{SHOW=1},{SHOW2=2},{REF2=B2-GGRUC-63},{REF3=B2-GGRUR-63-V},{TYPE=U},{N=1},{FIXA=V},{L=3360},{POS=0},{LMX=215.000},{TYPEX=2.000},{L7=63},{H1=-},{H1X=50.500},{H1MIN=50.5},{H1MAX=54},{L1=62.0},{L2=188},{L3=225},{E2=168},{H8=10},{E1=34},{H7=20.2},{D1=M 8},{D3=-},{D3X=9.000},{D2=-},{D2X=15.000},{D4=11},{H6=8.0},{H5=5.2},{H9=28.00},{R=2x45},{E4=80},{VIS=M 8X20},{LMAX=3600},{L5=40},{L6=40},{IP=5.000},{HL=41.500},{EP=60.000},{DEC=0.500},{PPATH=b2_ggrta_43_bm/b2_ggru_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Ensemble (rail+chariot(s)) - Référence
ⁿ/ₐ
REF2
Chariot seul - Référence
ⁿ/ₐ
REF3
Rail seul - Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Type de rail - Référence
ⁿ/ₐ
L7
[mm]
H1
[mm]
H1MIN
[mm]
H1MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E2
[mm]
H8
[mm]
E1
[mm]
H7
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H6
[mm]
H5
[mm]
H9
[mm]
R
[mm]
E4
[mm]
VIS
Type de vis (Torx)
[mm]
LMAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-160
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-240
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-320
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-400
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-480
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-560
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-640
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-720
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-800
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-880
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-960
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1040
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1120
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1200
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1280
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1360
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1440
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1520
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1600
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1680
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1760
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1840
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-1920
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-C-W1-2000
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-C
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
5
9.5
-
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
Michaud Chailly B2-GGRUE-...
B2-GGRUE-18-V-W1-160
B2-GGRUC-18
B2-GGRUR-18-V
U
18
-
16.5
17.6
18.3
62
74
52
5
-
6.4
M 5
-
-
5
2.6
1.9
8.25
1
80
M 4X8
2000
40
40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B2-GGRT - Guidage à galets autoalignant - Type T
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GGRK - Guidage à galets autoalignant - Type K
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A2-01 - Chaîne à rouleaux - Chaîne simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-GGRUA - Galet pour rail U
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-GGLFA-PH - Butées de fin de course mobile
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GGRTA - Galet pour rail T
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-GCF - Guidage à galets combinés fortes charges
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle B2-RU - Rail en U pour galet combiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
D409-AL40 - Rail de guidage linéaire en Aluminium - avec patin à billes de ...
Chambrelan
05.05.2020
PNPZ - Poinçons pilotes à tête cylindrique
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
Modèle B2-GGLME-N - Guidage à galets avec chariot compact
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Unités linéaires Movopart® MG à entraînement par courroie - Systèmes de mou...
Thomson Linear
03.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表