您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B23-GB4E-NEL/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Extra-long
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_nel_ns.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-35-NEL-W2-400/NS_0_1_X_H_E SS_L_SP_N_Z1_1_0},{REF1=B23-GB4E-35-NEL},{L=400},{W=2},{WX=2,[1:$NOCMAX.]},{POS=0.0},{L5=40.0},{INFOS=INFOTEXTE},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=35},{TYPE=Carriages with flange design},{LODLEVEL=1},{VER=X},{CARH=H},{CARL=E},{SEAL=SS},{FML=L},{RAIL=SP},{RAILLALG=400,[$RAILLMIN.:4000]},{P=N},{PC=Z1},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1FIX=20.000},{FFIX=80.000},{HH=26.000},{DH=14.000},{DT=6.650},{PPATH=linear_guides/assemblies/lg_flange_asmtpl.prj},{WEB=WWW},{S=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
V2
ⁿ/ₐ
C
[kN]
C0
[kN]
MX
[kNm]
MY
[kNm]
MZ
[kNm]
CM
[kg]
RM
[kg/m]
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-700/NS
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-800/NS
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-900/NS
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1000/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1100/N...
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1200/N...
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1300/N...
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1400/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1500/N...
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1600/N...
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1700/N...
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1800/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-1900/N...
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2000/N...
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2100/N...
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2200/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2300/N...
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2400/N...
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2500/N...
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2600/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2700/N...
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2800/N...
90
130.5
6.0
40.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-2900/N...
90
130.5
6.0
60.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W1-3000/N...
90
130.5
6.0
0.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-30-NEL-W2-300/NS
90
130.5
6.0
20.000
28
31.0
5.0
103.5
11.7
42
7.0
0.0
12.0
12
22.8
11.0
14
9
M6
72
52
80
M10
34.60
88.18
1.142
1.361
1.361
0.00
4.45
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle B23-GB4E-NL/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Stan...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B23-GB4C-N - Chariot seul pour guidage B23-GB4C-N
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B23-GB4E-NL - Guidage à billes forte capacité - Long
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B23-GB4E-N - Guidage à billes forte capacité - Standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B21-GB4E-XL - Guidage à billes forte capacité - Série large
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B22-GRXE-N - Guidage à rouleaux très forte capacité standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B23-GB4E-N/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - Stand...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B22-GRXE-HL - Guidage à rouleaux très forte capacité étroit long
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B2-GGLFE-N - Guidage à galets avec chariot standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B21-GB4A-BP/NS - Bloqueur pneumatique pour guidage B23-GB4A/NS
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.04.2023
AGHLH,AGHL2H,AGHLW,AGHL2W - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
04.07.2022
Modèle B23-GB4E-H/NS - Guidage à 4 rangées de billes forte capacité - étroi...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
AGEH,AGE2H,AGEW,AGE2W - wei xing zhi xian dao gui
SRD-FA
04.07.2022
SRZL - Guides à glissières pour charge moyenne/lourde/Glissière à type à pe...
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表