您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-055 - Glissière - Course +100% - Avec déconnexion haute résistance à la corrosion
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_055.prj},{NB=michaud_chailly_B3-055-40_0},{REF=B3-055-40},{COURSEX=0},{LONGUEUR=400},{COURSE=406},{L1=128},{L2=0},{L3=0},{L4=0},{L5=0},{L6=342},{L7=224},{L8=320},{L9=0},{CHARGE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64931240},{BEZ=DH 3832-400},{G=128.0},{GEW=1.21},{PPATH=b3_055/b3_055_sbl.prj},{ZTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
G
[mm]
GEW
Weight / Pair
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B3-055-15
B3-055-15
148
138
0
0
0
0
0
96
0
0
0
45
64931215
DH 3832-148
77.2
0.43
83024900
Michaud Chailly B3-055-20
B3-055-20
199
203
128
0
0
0
0
141
0
0
0
46
64931220
DH 3832-199
128.0
0.61
83024900
Michaud Chailly B3-055-25
B3-055-25
250
254
96
0
0
0
0
192
0
0
0
47
64931225
DH 3832-250
128.0
0.76
83024900
Michaud Chailly B3-055-30
B3-055-30
300
305
96
0
0
0
0
242
224
0
0
48
64931230
DH 3832-300
128.0
0.90
83024900
Michaud Chailly B3-055-35
B3-055-35
350
356
128
0
0
0
0
292
224
0
0
49
64931235
DH 3832-350
128.0
1.06
83024900
Michaud Chailly B3-055-40
B3-055-40
400
406
128
0
0
0
0
342
224
320
0
50
64931240
DH 3832-400
128.0
1.21
83024900
Michaud Chailly B3-055-45
B3-055-45
450
457
128
0
0
320
0
392
224
353
0
50
64931245
DH 3832-450
128.0
1.36
83024900
Michaud Chailly B3-055-50
B3-055-50
500
508
128
0
0
320
0
442
224
416
0
50
64931250
DH 3832-500
128.0
1.51
83024900
Michaud Chailly B3-055-55
B3-055-55
550
559
128
0
0
320
416
492
224
352
448
50
64931255
DH 3832-550
128.0
1.67
83024900
Michaud Chailly B3-055-60
B3-055-60
600
610
128
224
0
416
0
542
224
352
480
50
64931260
DH 3832-600
128.0
1.85
83024900
Michaud Chailly B3-055-65
B3-055-65
650
660
128
224
0
416
544
592
224
352
544
49
64931265
DH 3832-650
128.0
1.98
83024900
Michaud Chailly B3-055-70
B3-055-70
700
711
128
224
288
416
544
642
224
352
544
50
64931270
DH 3832-700
128.0
2.15
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表