您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-28 - Glissière - Course 100 % - Avec déconnexion frontale - Ouverture et fermeture par pression
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_28.prj},{NB=michaud_chailly_B3-28-45_0},{REF=B3-28-45},{LONGUEUR=450},{COURSE=457},{COURSEX=0},{L1=0},{L2=320},{L3=0},{L4=342},{L5=224},{L6=320},{L7=0},{CHARGE=45},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.31},{BEZ=DZ 3832 TR-450},{ARTNR=64901345},{PPATH=b3_28/b3_28_sbl.prj},{ZTN=83024900},{DIST=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-28-30
B3-28-30
300
305
0
0
0
192
224
0
0
42
Michaud Chailly B3-28-35
B3-28-35
350
356
0
0
0
242
224
0
0
43
Michaud Chailly B3-28-40
B3-28-40
400
406
0
0
0
292
224
288
0
44
Michaud Chailly B3-28-45
B3-28-45
450
457
0
320
0
342
224
320
0
45
Michaud Chailly B3-28-50
B3-28-50
500
508
0
320
0
392
224
384
0
45
Michaud Chailly B3-28-55
B3-28-55
550
559
224
416
0
442
224
416
0
45
Michaud Chailly B3-28-60
B3-28-60
600
610
224
416
0
492
224
352
480
45
Michaud Chailly B3-28-65
B3-28-65
650
660
224
416
512
542
224
352
512
44
Michaud Chailly B3-28-70
B3-28-70
700
711
224
416
512
592
224
352
544
43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表