您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F5-100 - Support cylindrique élastique type MM acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_100.prj},{NB=michaud_chailly_F5-100-30-30},{ARTNR=68931100},{MATERIAL=NR / Edelstahl},{PDF=PDF Katalogseite},{D=30},{H=30},{G=8},{I=20},{DB=108},{DB1=400},{SB=25},{SB1=140},{GEW=65},{REF=F5-100-30-30},{D1=M8},{D2=30},{H1=30},{H2=20},{COM=400},{COM1=108},{CIS1=25},{CIS=140},{POIDS=0.0650},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[N]
COM1
Compression rigidité
[N/mm]
CIS1
Cisaillement rigidité
[N/mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[N]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F5-100-8-...
F5-100-8-8
M3
8
8
6
35
30
9
10
0.0010
Michaud Chailly F5-100-10...
F5-100-10-10
M4
10
10
10
43
44
9
15
0.0032
Michaud Chailly F5-100-10...
F5-100-10-15
M4
10
15
10
43
29
5
15
0.0039
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-7
M4
15
7
10
95
174
29
35
0.0058
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-8
M4
15
8
10
95
160
27
35
0.0060
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-10
M4
15
10
10
95
124
24
35
0.0064
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-20
M4
15
20
13
95
54
10
35
0.0078
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-15
M4
15
15
10
95
61
13
35
0.0070
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-8
M6
20
8
18
170
307
36
60
0.0150
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-10
M6
20
10
18
170
150
40
60
0.0150
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-15
M6
20
15
18
170
130
24
60
0.0200
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-20
M6
20
20
18
170
100
20
60
0.0190
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-25
M6
20
25
18
170
70
13
60
0.0200
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-20
M6
25
20
18
170
85
17
60
0.0300
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-10
M6
25
10
18
280
750
74
95
0.0200
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-15
M6
25
15
18
280
140
25
95
0.0280
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-25
M6
25
25
18
280
600
37
95
0.0320
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-30
M6
25
30
18
280
71
17
95
0.0400
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-15
M8
30
15
20
400
525
58
140
0.0370
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-20
M8
30
20
20
400
204
40
140
0.0560
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-25
M8
30
25
20
400
180
33
140
0.0580
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-30
M8
30
30
20
400
108
25
140
0.0650
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-40
M8
30
40
20
400
85
18
140
0.0640
Michaud Chailly F5-100-40...
F5-100-40-15
M8
40
15
20
650
380
90
250
0.0790
Michaud Chailly F5-100-40...
F5-100-40-25
M8
40
25
23
650
270
60
250
0.0840
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表