您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle H21-C32 - Vérin simple effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Verins et accessoires
Vérins simple effet
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/verins_et_accessoires/h21_simple_effet/h21_c32.prj},{NB=michaud_chailly_H21-12-50-C32_50_0_0},{REF=H21-12-50-C32},{DP=12},{COURSE=50},{CX=0},{ECROU=0},{L1=72.0},{L2=50.0},{L3=75},{L4=16},{L5=17},{L6=22},{L7=6.0},{L8=M 5},{L9=2},{L10=6},{L11=8},{L12=10},{L13=9},{L14=24},{L15=12},{D1=20},{D2=M 6},{D3=13.3},{D4=6},{D5=M 16x1,5},{D6=16},{S1=5},{ACCESSOIRES=Produits associés},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{BR=397.000},{TNR=19262},{AUSF=ESNU},{HUB1=50},{ASM=9},{FORM=1},{ED=P-A},{HUBT=standard},{B1=5.5},{BEP=16},{BEKDR=14.160},{EEP=5.000},{EEKDR=4.134},{KKP=6},{KKKDR=4.773},{L55=16},{ZM=94.0},{SW2=11},{CNSECLASS50=27-29-02-01}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DP
Diamètre Piston
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
S1
[mm]
Michaud Chailly H21-8-10-...
H21-8-10-C32
8
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
9.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-8-25-...
H21-8-25-C32
8
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
9.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-8-50-...
H21-8-50-C32
8
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
9.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-10-10...
H21-10-10-C32
10
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
11.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-10-25...
H21-10-25-C32
10
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
11.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-10-50...
H21-10-50-C32
10
62.0
46.0
64
12
12
16
6.0
2
4
6
10
6
19
8
15
M 4
11.3
4
M 12x1,25
12
5
Michaud Chailly H21-12-10...
H21-12-10-C32
12
72.0
50.0
75
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
13.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-12-25...
H21-12-25-C32
12
72.0
50.0
75
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
13.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-12-50...
H21-12-50-C32
12
72.0
50.0
75
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
13.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-16-10...
H21-16-10-C32
16
78.0
56.0
82
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
17.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-16-25...
H21-16-25-C32
16
78.0
56.0
82
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
17.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-16-50...
H21-16-50-C32
16
78.0
56.0
82
16
17
22
6.0
2
6
8
10
9
24
12
20
M 6
17.3
6
M 16x1,5
16
5
Michaud Chailly H21-20-10...
H21-20-10-C32
20
92.0
68.0
95
20
20
24
8.2
2
8
11
16
12
32
16
27
M 8
21.3
8
M 22x1,5
22
7
Michaud Chailly H21-20-25...
H21-20-25-C32
20
92.0
68.0
95
20
20
24
8.2
2
8
11
16
12
32
16
27
M 8
21.3
8
M 22x1,5
22
7
Michaud Chailly H21-20-50...
H21-20-50-C32
20
92.0
68.0
95
20
20
24
8.2
2
8
11
16
12
32
16
27
M 8
21.3
8
M 22x1,5
22
7
Michaud Chailly H21-25-10...
H21-25-10-C32
25
97.5
69.5
104
22
22
28
8.2
2
10
11
16
12
32
16
27
M 10x1,25
26.5
8
M 22x1,5
22
9
Michaud Chailly H21-25-25...
H21-25-25-C32
25
97.5
69.5
104
22
22
28
8.2
2
10
11
16
12
32
16
27
M 10x1,25
26.5
8
M 22x1,5
22
9
Michaud Chailly H21-25-50...
H21-25-50-C32
25
97.5
69.5
104
22
22
28
8.2
2
10
11
16
12
32
16
27
M 10x1,25
26.5
8
M 22x1,5
22
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle H29-AB3 - Fixation arrière pour vérins compacts et cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP2 - Chape de tige femelle pour vérins cylindriques, compacts e...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-AP6 - Rotule de tige vérins cylindriques, compacts et profilés
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-P31AS - Vérin double effet profilé ISO 6431/15552
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H21-CPFA - Vérin simple effet compact femelle ISO 21287
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-GLH-C32 - Unité de guidage lisse en «H» pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H29-MS3 - Equerres de fixation pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H38-RD-CY-E - Régleur de débit cylindrique à l'échappement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle H22-C32 - Vérin double effet cylindrique ISO 6432
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
05.09.2023
Modèle 58192 - Vanne 3 pièces à souder BW ou SW - 1000 lbs - PN 64 passage ...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
05.05.2021
FEN (x) - unité de guidage
Festo
28.05.2024
Modèle H28-COL-C32 - Collier de fixation capteur pour vérins cylindriques
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Mod. I - Charnière combinée
Camozzi
11.06.2024
Modèle B2-GGLFE-N - Guidage à galets avec chariot standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表