您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle P7-05E - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_05e.prj},{NB=michaud_chailly_PCJT20-N},{REF=PCJT20-N},{D1=20},{MOD=M7},{D2=61.0},{D3=33.0},{D4=11.5},{L1=42.5},{L2=10.0},{L3=28.0},{L4=31.0},{L5=19.0},{H1=112.0},{H2=90.0},{CD=12.8},{CS=6.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D3L=33.000},{D4L=26.900},{L1L=31.000},{L2L=14.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.700},{SWL=3.000},{D1X=29.590},{D2X=38.960},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PCJT12
PCJT12
12
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT15
PCJT15
15
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT17
PCJT17
17
M7
57.0
28.0
11.5
39.1
9.5
25.0
28.6
17.0
99.0
76.5
9.6
4.75
Michaud Chailly PCJT45
PCJT45
45
M7
111.0
63.0
14.0
56.7
13.0
35.0
43.7
24.0
180.0
148.5
32.5
20.4
Michaud Chailly PCJT20-N
PCJT20-N
20
M7
61.0
33.0
11.5
42.5
10.0
28.0
31.0
19.0
112.0
90.0
12.8
6.6
Michaud Chailly PCJT25-N
PCJT25-N
25
M7
70.0
37.5
11.5
42.5
11.0
29.0
31.0
19.0
124.0
99.0
14
7.8
Michaud Chailly PCJT30-N
PCJT30-N
30
M7
80.0
44.0
11.5
46.7
12.0
29.0
35.7
20.0
142.0
116.5
19.5
11.3
Michaud Chailly PCJT35-N
PCJT35-N
35
M7
92.0
51.0
14.0
50.4
12.5
30.5
38.9
21.0
155.0
130.0
25.5
15.3
Michaud Chailly PCJT40-N
PCJT40-N
40
M7
105.0
58.0
14.0
56.7
13.0
34.5
43.7
24.0
172.0
143.5
32.5
19.8
Michaud Chailly PCJT50-N
PCJT50-N
50
M7
116.0
69.0
18.0
60.7
13.0
39.0
43.7
28.0
190.0
157.0
35
23.2
Michaud Chailly PCJT60-N
PCJT60-N
60
M7
138.0
84.0
18.0
73.6
16.0
46.0
53.1
34.0
238.0
202.0
52
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表