您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle Q20-PA66 - Rond PA6.6 - Polyamide extrudé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/q20_pa66.prj},{NB=michaud_chailly_Q20-PA66-NAT-D40-1000},{REF=Q20-PA66-NAT-D40-1000},{COULEUR=NAT},{D=40},{L=1000},{TOL1=+0,20},{TOL2=+1,10},{POIDS=1,54},{INFOS=INFOTEXTE},{LX=1000.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
TOL1
Tol. D mini.
[mm]
TOL2
Tol. D maxi.
[mm]
POIDS
[kg/m]
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D10-1000
NAT
10
1000
+0,10
+0,50
0,10
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D10-2000
NAT
10
2000
+0,10
+0,50
0,10
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D10-3000
NAT
10
3000
+0,10
+0,50
0,10
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D12-1000
NAT
12
1000
+0,20
+0,70
0,14
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D12-2000
NAT
12
2000
+0,20
+0,70
0,14
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D12-3000
NAT
12
3000
+0,20
+0,70
0,14
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D15-1000
NAT
15
1000
+0,20
+0,70
0,22
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D15-2000
NAT
15
2000
+0,20
+0,70
0,22
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D15-3000
NAT
15
3000
+0,20
+0,70
0,22
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D16-1000
NAT
16
1000
+0,20
+0,70
0,25
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D16-2000
NAT
16
2000
+0,20
+0,70
0,25
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D16-3000
NAT
16
3000
+0,20
+0,70
0,25
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D18-1000
NAT
18
1000
+0,20
+0,70
0,32
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D18-2000
NAT
18
2000
+0,20
+0,70
0,32
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D18-3000
NAT
18
3000
+0,20
+0,70
0,32
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D20-1000
NAT
20
1000
+0,20
+0,70
0,39
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D20-2000
NAT
20
2000
+0,20
+0,70
0,39
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D20-3000
NAT
20
3000
+0,20
+0,70
0,39
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D22-1000
NAT
22
1000
+0,20
+0,90
0,47
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D22-2000
NAT
22
2000
+0,20
+0,90
0,47
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D22-3000
NAT
22
3000
+0,20
+0,90
0,47
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D25-1000
NAT
25
1000
+0,20
+0,90
0,61
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D25-2000
NAT
25
2000
+0,20
+0,90
0,61
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D25-3000
NAT
25
3000
+0,20
+0,90
0,61
Michaud Chailly Q20-PA66-...
Q20-PA66-NAT-D28-1000
NAT
28
1000
+0,20
+0,90
0,76
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-PR-WLS-STANDARD - Acier ondulé de précision avec support d'arbre
MÄDLER
26.04.2024
2173568 - Glissières à billes 2 éléments extension partielle, déconnection ...
Pinet
23.02.2024
2173549 - Glissières à billes 3 éléments avec butée fin de course, extensio...
Pinet
23.02.2024
BN 420 - Spindles with trapezoidal thread thread according DIN 103 -7e, 4.6...
Bossard Catalog
31.10.2023
MAE-PR-WLS-NIEDRIG - Acier ondulé de précision avec support d'arbre, versio...
MÄDLER
26.04.2024
ACAss - Arbre cannelé inox 304 - A flancs parallèles. Représentation simpli...
HPC
03.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表