您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410205 - Hexagon socket set screw with cone point - Stainless steel A4 - DIN 914 - ISO 4027
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410205.prj},{NB=bene_inox_410205-6X6},{REF=410205-6X6},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=M6},{DXL=6x6},{E=3.44},{S=3.0},{T=2.000},{DT=0.5},{WEB=https://www.bene-inox.com},{L=6},{P=1.000},{SW=90.000},{DX=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
S
[mm]
T
[mm]
DT
[mm]
Béné Inox 410205-3X4
410205-3X4
Acier inoxydable A4
M3
3x4
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X5
410205-3X5
Acier inoxydable A4
M3
3x5
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X6
410205-3X6
Acier inoxydable A4
M3
3x6
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X8
410205-3X8
Acier inoxydable A4
M3
3x8
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X10
410205-3X10
Acier inoxydable A4
M3
3x10
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X12
410205-3X12
Acier inoxydable A4
M3
3x12
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X16
410205-3X16
Acier inoxydable A4
M3
3x16
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-3X20
410205-3X20
Acier inoxydable A4
M3
3x20
1.73
1.5
1.200
0.3
Béné Inox 410205-4X5
410205-4X5
Acier inoxydable A4
M4
4x5
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X6
410205-4X6
Acier inoxydable A4
M4
4x6
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X8
410205-4X8
Acier inoxydable A4
M4
4x8
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X10
410205-4X10
Acier inoxydable A4
M4
4x10
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X12
410205-4X12
Acier inoxydable A4
M4
4x12
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X16
410205-4X16
Acier inoxydable A4
M4
4x16
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X20
410205-4X20
Acier inoxydable A4
M4
4x20
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X25
410205-4X25
Acier inoxydable A4
M4
4x25
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-4X30
410205-4X30
Acier inoxydable A4
M4
4x30
2.3
2.0
1.500
0.4
Béné Inox 410205-5X5
410205-5X5
Acier inoxydable A4
M5
5x5
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X6
410205-5X6
Acier inoxydable A4
M5
5x6
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X8
410205-5X8
Acier inoxydable A4
M5
5x8
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X10
410205-5X10
Acier inoxydable A4
M5
5x10
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X12
410205-5X12
Acier inoxydable A4
M5
5x12
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X16
410205-5X16
Acier inoxydable A4
M5
5x16
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X20
410205-5X20
Acier inoxydable A4
M5
5x20
2.87
2.5
2.000
0.5
Béné Inox 410205-5X25
410205-5X25
Acier inoxydable A4
M5
5x25
2.87
2.5
2.000
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表