您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
italiano
English
MSHGH/MRHGH Q6 - MSHGH/MRHGH – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Helical teeth
Powered by
CAD模型選擇
{melucci/rack_pinions/kh/denti_elicoidali/shgh_rhgh_q6.prj},{NB=MSHGH 080506},{CODEX=080506},{QU=Din 6h25},{AD=Elicoidale destra 19° 31’ 42’’},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=50-55 HRC},{FIND=Rettificati},{FINF=Rettificate},{TT=Tempra ad induzione},{MOD=8.0},{Z=18},{L=480.00},{L2=28.00},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=60.00},{D=120},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=120.0},{E=240.00},{G3=17.7},{CHAMFER=1.75}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSHGH 1.50506.
MSHGH 1.50506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
1.5
100
500.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
4
8
6
9.5
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 1.51006.
MSHGH 1.51006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
1.5
200
1000.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
8
8
6
9.5
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 020506.
MSHGH 020506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
2.0
75
500.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
4
8
7
11.0
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 021006.
MSHGH 021006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
2.0
150
1000.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
8
8
7
11.0
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 021506.
MSHGH 021506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
2.0
225
1500.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
12
8
7
11.0
7
31.7
1436.60
5.7
MSHGH 022006.
MSHGH 022006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
2.0
300
2000.00
8.50
24
24
22.0
62.50
125
16
8
7
11.0
7
31.7
1936.60
5.7
MSHGH 030506.
MSHGH 030506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
3.0
50
500.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
4
9
10
15.0
9
35.0
430.00
7.7
MSHGH 031006.
MSHGH 031006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
3.0
100
1000.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
8
9
10
15.0
9
35.0
930.00
7.7
MSHGH 031506.
MSHGH 031506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
3.0
150
1500.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
12
9
10
15.0
9
35.0
1430.00
7.7
MSHGH 032006.
MSHGH 032006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
3.0
200
2000.00
10.30
29
29
26.0
62.50
125
16
9
10
15.0
9
35.0
1930.00
7.7
MSHGH 040506.
MSHGH 040506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
4.0
38
506.67
13.80
39
39
35.0
62.50
125
4
12
10
15.0
9
33.3
433.00
7.7
MSHGH 041006.
MSHGH 041006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
4.0
75
1000.00
13.80
39
39
35.0
62.50
125
8
12
10
15.0
9
33.3
933.40
7.7
MSHGH 041506.
MSHGH 041506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
4.0
113
1506.67
13.80
39
39
35.0
62.50
125
12
12
10
15.0
9
33.3
1440.10
7.7
MSHGH 042006.
MSHGH 042006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
4.0
150
2000.00
13.80
39
39
35.0
62.50
125
16
12
10
15.0
9
33.3
1933.40
7.7
MSHGH 050506.
MSHGH 050506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
5.0
30
500.00
17.40
49
39
34.0
62.50
125
4
12
14
20.0
13
37.5
425.00
11.7
MSHGH 051006.
MSHGH 051006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
5.0
60
1000.00
17.40
49
39
34.0
62.50
125
8
12
14
20.0
13
37.5
925.00
11.7
MSHGH 060506.
MSHGH 060506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
6.0
25
500.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
4
16
18
26.0
17
37.5
425.00
15.7
MSHGH 061006.
MSHGH 061006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
6.0
50
1000.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
8
16
18
26.0
17
37.5
925.00
15.7
MSHGH 080506.
MSHGH 080506
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
8.0
18
480.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
4
25
22
33.0
21
120.0
240.00
17.7
MSHGH 081006.
MSHGH 081006
Din 6h25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
50-55 HRC
Rettificati
Rettificate
Tempra ad induzione
8.0
36
960.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
8
25
22
33.0
21
120.0
720.00
17.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表