您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MTSBHR, MTSBHL, MTSMHR - 30度梯形丝杠用块状螺帽-滑块加宽型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsbhr.prj},{NB=MTSBHR18},{MAT=C6782},{TS=BH},{TRS=R},{DD=18},{P=4},{HH=16},{W=48},{H=32},{L=40},{L1=28},{W1=36},{W2=11},{C=6},{M=M6},{MNDM=6},{LL=12},{ADT=8.72},{MASS=375}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
P
螺距P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
ADT
动态容许推力
[kN]
MASS
重量
[g]
MTSBHR10
MTSBHR10
C6782
10
2
10
30
20
24
16
20
8
4
M4
8
2.55
87
MTSBHR12
MTSBHR12
C6782
12
2
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
3.92
147
MTSBHR14
MTSBHR14
C6782
14
3
11
38
22
30
20
26
10
5
M5
10
4.90
140
MTSBHR16
MTSBHR16
C6782
16
3
14
44
28
35
24
32
10
5
M5
10
6.67
267
MTSBHR18
MTSBHR18
C6782
18
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
8.72
375
MTSBHR20
MTSBHR20
C6782
20
4
16
48
32
40
28
36
11
6
M6
12
9.81
357
MTSBHR22
MTSBHR22
C6782
22
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
12.36
670
MTSBHR25
MTSBHR25
C6782
25
5
20
62
38
50
34
46
14
10
M8
16
14.22
629
MTSBHR28
MTSBHR28
C6782
28
5
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
17.95
1041
MTSBHR32
MTSBHR32
C6782
32
6
25
68
47
56
40
52
14
10
M8
16
21.08
970
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表