您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MTSJR, MTSER, MTSQR - 梯形丝杠用螺帽-嵌入型-螺纹孔-腰形孔型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsjr.prj},{NB=MTSJR20},{TS=SJR},{THD=Right-hand Thread},{DD=20},{PITCH=4},{D=32},{L1=40},{D11=56},{D12=56},{T=6},{S=6},{PCD1=44},{PCD2=42},{K1=6.6},{K2=M5},{K3=5},{ADT=9.81},{MASS1=260},{MASS2=264},{MASS3=236}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
THD
螺纹部
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
PITCH
螺距P
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
ADT
动态容许推力
[kN]
MASS
重量
[g]
MTSJR14
MTSJR14
C6782
右旋螺纹
14
3
22
30
44
5
5
33
5.4
4.90
110
MTSJR16
MTSJR16
C6782
右旋螺纹
16
3
28
35
52
6
6
40
6.6
6.67
204
MTSJR20
MTSJR20
C6782
右旋螺纹
20
4
32
40
56
6
6
44
6.6
9.81
260
MTSJR22
MTSJR22
C6782
右旋螺纹
22
5
36
50
60
7
6
48
6.6
12.36
404
MTSJR25
MTSJR25
C6782
右旋螺纹
25
5
36
50
60
7
6
48
6.6
14.22
344
MTSER28
MTSER28
C6782
右旋螺纹
28
5
44
56
76
8
0
58
M6
17.95
645
MTSER32
MTSER32
C6782
右旋螺纹
32
6
44
56
76
8
0
58
M6
21.08
595
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MTSSR, MTSSL - 30度梯形丝杠用螺帽 -直杆型-
Misumi
03.06.2021
MTSMR, MTSML, MTSMNR, MTSMNL, MTSMGR, MTSMGL - 30度梯形丝杠用螺帽 -带法兰无油型-
Misumi
03.06.2021
MTSPFR, MTSPFL, MTSPNR - 梯形丝杠用螺帽-紧凑型-法兰型
Misumi
03.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
MTSRR - 30度梯形丝杠用螺帽-高负载树脂型-圆法兰型
Misumi
03.06.2021
MTSRN - 30度梯形丝杠用螺帽-高负载树脂型-圆法兰型
Misumi
29.05.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
04.06.2021
CBS, CBSST - 短头内六角螺栓
Misumi
22.04.2022
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表