您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MU-Z/MDU-Z - Plate Cylinder:Double Acting,Single Rod
SMC
bp2_standard_air_cylinder
MU-Z Plate Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/mu-z/mu_asmtab.prj},{NB=MUF40-5DZ(0_0_0)},{BORE=40},{A=30},{AL=27.0},{B=32},{BS=44},{BX=8.0},{BY=9},{C=86},{D=16},{EY=54},{GX=9.0},{GY=7.0},{H=45},{K=6.0},{KA=14},{N=18.5},{NE=6.9},{NS=44},{NX=8.0},{NY=36},{S=60},{ZZ=105},{HH=15},{ZZ1=75},{L=67.0},{LB=36},{AM9=5.5},{AM9V=5.5},{AA9=1.5},{AA9V=1.5},{BM9=5.5},{BM9V=5.5},{BA9=1.5},{BA9V=1.5},{HSM9V=16.5},{HVM9V=37.0},{LD=9.0},{LH=46},{LS=96},{LT=4.5},{LX=15},{LY=89},{LZ=31},{X=18},{Y=10},{LZZ=133},{FD=9.0},{FT=9},{FV=118},{FX=18},{FY=102},{FZ=32},{FZZ=114},{CX=13},{CZ=26},{CL=27},{Q=159},{RR=10},{Z=132},{CZZ=142},{MOUNT=(F) Rod flange style},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=5},{POS=0},{ROD=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
MUB25-5DZ
25
(B) Basic style
(D) Double acting
-
MUL25-5DZ
25
(L) Foot style
(D) Double acting
-
MUF25-5DZ
25
(F) Rod flange style
(D) Double acting
-
MUG25-5DZ
25
(G) Head flange style
(D) Double acting
-
MUC25-5DZ
25
(C) Single clevis style
(D) Double acting
-
MUD25-5DZ
25
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
MUB32-5DZ
32
(B) Basic style
(D) Double acting
-
MUL32-5DZ
32
(L) Foot style
(D) Double acting
-
MUF32-5DZ
32
(F) Rod flange style
(D) Double acting
-
MUG32-5DZ
32
(G) Head flange style
(D) Double acting
-
MUC32-5DZ
32
(C) Single clevis style
(D) Double acting
-
MUD32-5DZ
32
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
MUB40-5DZ
40
(B) Basic style
(D) Double acting
-
MUL40-5DZ
40
(L) Foot style
(D) Double acting
-
MUF40-5DZ
40
(F) Rod flange style
(D) Double acting
-
MUG40-5DZ
40
(G) Head flange style
(D) Double acting
-
MUC40-5DZ
40
(C) Single clevis style
(D) Double acting
-
MUD40-5DZ
40
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
MUB50-5DZ
50
(B) Basic style
(D) Double acting
-
MUL50-5DZ
50
(L) Foot style
(D) Double acting
-
MUF50-5DZ
50
(F) Rod flange style
(D) Double acting
-
MUG50-5DZ
50
(G) Head flange style
(D) Double acting
-
MUC50-5DZ
50
(C) Single clevis style
(D) Double acting
-
MUD50-5DZ
50
(D) Double clevis style
(D) Double acting
-
MUB63-5DZ
63
(B) Basic style
(D) Double acting
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表