您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
N0000H32 - Iron High Nut (Different diameter) (B=14)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0000h32.prj},{NB=N0-00-0H32-80200250},{CNSORDERNO=N0-00-0H32-80200250},{S=W1/4-W3/8},{A=W1/4},{B=W3/8},{NDMA=6.35000},{NDMB=9.52500},{SW=14},{TSW=0 -0.25},{L=25},{TL=±0.15},{L1=17.0},{TL1=+0.5 0},{L2=12.5},{TL2=+1 0},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
L
Total length
[mm]
TL
Tolerance Total length
[mm]
L1
Length
[mm]
TL1
Tolerance Length
[mm]
L2
Length
[mm]
TL2
Tolerance Length
[mm]
N0-00-0H32-00600250
N0-00-0H32-00600250
M6-W3/8
M6
W3/8
14
0 -0.25
25
±0.15
17.0
+0.5 0
12.5
+1 0
N0-00-0H32-00600400
N0-00-0H32-00600400
M6-W1/2
M6
W1/2
17
0 -0.25
40
±0.15
27.0
+1 0
20.0
+1 0
N0-00-0H32-00800250
N0-00-0H32-00800250
M8-W3/8
M8
W3/8
14
0 -0.25
25
±0.15
16.5
+1 0
12.5
+1 0
N0-00-0H32-01000400
N0-00-0H32-01000400
M10-W3/8
M10
W3/8
17
0 -0.35
40
±0.15
20.0
+1 0
18.0
+1 0
N0-00-0H32-80200250
N0-00-0H32-80200250
W1/4-W3/8
W1/4
W3/8
14
0 -0.25
25
±0.15
17.0
+0.5 0
12.5
+1 0
N0-00-0H32-80200400
N0-00-0H32-80200400
W1/4-W1/2
W1/4
W1/2
17
0 -0.25
40
±0.15
27.0
+1 0
20.0
+1 0
N0-00-0H32-80250250
N0-00-0H32-80250250
W5/16-W3/8
W5/16
W3/8
14
0 -0.35
25
±0.15
16.5
+1 0
12.5
+1 0
N0-00-0H32-80250400
N0-00-0H32-80250400
W5/16-W1/2
W5/16
W1/2
17
0 -0.25
40
±0.15
27.0
+1 0
20.0
+1 0
N0-00-0H32-80300400
N0-00-0H32-80300400
W3/8-W1/2
W3/8
W1/2
17
0 -0.25
40
±0.15
27.0
+1 0
20.0
+1 0
N0-00-0H32-80400500
N0-00-0H32-80400500
W1/2-W5/8
W1/2
W5/8
23
0 -0.35
50
±0.2
34.0
+1 0
25.0
+1 0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
N0000H02 - Iron High Nut (Flat Diameter)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
N0020H00 - SUS High Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表