您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
N0010CFB - Brass Dodge Bit Insert (FB Flange Type)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Nut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/nut/n0010cfb.prj},{NB=N0-01-0CFB-30020000},{CNSORDERNO=N0-01-0CFB-30020000},{S=M3x0.5},{D1=5.0},{D2=5.3},{D3=6.5},{L=6.5},{L2=6.0},{T=0.5},{NUM=FB-3002CD},{NDM=3.0},{P=0.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
L2
Height
[mm]
T
Thickness
[mm]
NUM
Number
ⁿ/ₐ
N0-01-0CFB-20010000
N0-01-0CFB-20010000
M2x0.4
3.0
3.3
4.0
3.0
2.6
0.4
FB-2001CD
N0-01-0CFB-20454500
N0-01-0CFB-20454500
M2x0.4
3.5
3.8
4.5
4.5
4.0
0.5
FB204545CD
N0-01-0CFB-26010000
N0-01-0CFB-26010000
M2.6x0.45
4.0
4.3
5.0
5.0
4.5
0.5
FB-2601CD
N0-01-0CFB-26020000
N0-01-0CFB-26020000
M2.6x0.45
4.5
4.8
5.5
5.5
5.0
0.5
FB-2602CD
N0-01-0CFB-30553000
N0-01-0CFB-30553000
M3x0.5
4.5
4.8
5.5
3.0
2.5
0.5
FB305530CD
N0-01-0CFB-30010000
N0-01-0CFB-30010000
M3x0.5
4.5
4.8
5.5
5.5
5.0
0.5
FB-3001CD
N0-01-0CFB-30558000
N0-01-0CFB-30558000
M3x0.5
4.5
4.8
5.5
8.0
7.5
0.5
FB305580CD
N0-01-0CFB-30654000
N0-01-0CFB-30654000
M3x0.5
5.0
5.3
6.5
4.0
3.5
0.5
FB306540CD
N0-01-0CFB-30655000
N0-01-0CFB-30655000
M3x0.5
5.0
5.3
6.5
5.0
4.5
0.5
FB306550CD
N0-01-0CFB-30020000
N0-01-0CFB-30020000
M3x0.5
5.0
5.3
6.5
6.5
6.0
0.5
FB-3002CD
N0-01-0CFB-30659000
N0-01-0CFB-30659000
M3x0.5
5.0
5.3
6.5
9.0
8.5
0.5
FB306590CD
N0-01-0CFB-40653500
N0-01-0CFB-40653500
M4x0.7
5.5
5.8
6.5
3.5
3.0
0.5
FB406535CD
N0-01-0CFB-40010000
N0-01-0CFB-40010000
M4x0.7
5.5
5.8
6.5
6.5
6.0
0.5
FB-4001CD
N0-01-0CFB-40030000
N0-01-0CFB-40030000
M4x0.7
5.5
5.8
8.0
8.0
7.1
0.9
FB-4003CD
N0-01-0CFB-40651000
N0-01-0CFB-40651000
M4x0.7
5.5
5.8
6.5
10.0
9.5
0.5
FB4065100CD
N0-01-0CFB-40805000
N0-01-0CFB-40805000
M4x0.7
6.5
6.8
8.0
5.0
4.2
0.8
FB408050CD
N0-01-0CFB-40020000
N0-01-0CFB-40020000
M4x0.7
6.5
6.8
8.0
8.0
7.2
0.8
FB-4002CD
N0-01-0CFB-50010000
N0-01-0CFB-50010000
M5x0.8
6.5
6.8
8.0
8.0
7.2
0.8
FB-5001CD
N0-01-0CFB-50020000
N0-01-0CFB-50020000
M5x0.8
8.0
8.3
10.0
10.0
9.2
0.8
FB-5002CD
N0-01-0CFB-60010000
N0-01-0CFB-60010000
M6x1.0
8.0
8.3
10.0
10.0
9.2
0.8
FB-6001CD
N0-01-0CFB-80010000
N0-01-0CFB-80010000
M8x1.25
11.0
11.3
13.0
9.0
8.0
1.0
FB-8001CD
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表