您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
Tapered bore
NSK Rolling Bearing
Super Precision Bearings
Cylindrical Roller Bearings
Single-Row Cylindrical Roller Bearings / Standard series
10 type
Powered by
CAD模型選擇
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/single_r_c_r_bearings_sta_series/10_type/10_type_tr_asmtab.prj},{NB=NSK_N1022BMR1KR},{IDNR=},{ORDER=N1022BMR1KR},{SD=110},{D=170},{B=28},{R=2.0},{R1=1.1},{CR=126},{COR=173},{CCD=155},{MASS=2.220},{LG=5800},{LO=9300},{SDE3=155.000},{DI1=131.000},{X=2},{PPATH=../10_type_asmtpl.prj},{MDA=119},{D1A=121},{DAMAX=163.5},{DAMIN=157},{RA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
min.
[mm]
CR
Basic Dynamic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CCD
Circumscribed Circle Diameter of Roller
[mm]
MASS
Mass
[kg]
LG
Limiting Speeds Grease
[min]
LO
Limiting Speeds Oil
[min]
MDA
min.
[mm]
D1A
min.
[mm]
DAMAX
DA
[mm]
DAMIN
DA
[mm]
RA
max.
[mm]
N1006MR1KR
N1006MR1KR
30
55
13
1.0
0.6
19.7
19.6
48.5
0.135
19000
31000
35
36
51
49
0.5
N1007MRKR
N1007MRKR
35
62
14
1.0
0.6
22.6
23.2
55
0.172
17000
27000
40
41
58
56
0.5
N1008MRKR
N1008MRKR
40
68
15
1.0
0.6
27.3
29
61
0.213
15000
25000
45
46
64
62
0.6
N1009MRKR
N1009MRKR
45
75
16
1.0
0.6
32.5
35.5
67.5
0.279
14000
22000
50
51
71
68
0.6
N1010MRKR
N1010MRKR
50
80
16
1.0
0.6
32
36
72.5
0.286
13000
20000
55
56
76
73
0.6
N1011BMR1KR
N1011BMR1KR
55
90
18
1.1
1.0
37.5
44
81
0.425
12000
18000
61.5
63
85
82
1
N1012BMR1KR
N1012BMR1KR
60
95
18
1.1
1.0
40
48.5
86.1
0.454
11000
17000
66.5
68
90
87
1
N1013BMR1KR
N1013BMR1KR
65
100
18
1.1
1.0
41
51
91
0.483
10000
16000
71.5
73
95
92
1
N1014BMR1KR
N1014BMR1KR
70
110
20
1.1
1.0
50
63
100
0.668
9000
15000
76.5
78
105
101
1
N1015MRKR
N1015MRKR
75
115
20
1.1
1.0
60
74.5
105
0.700
8500
13700
81.5
83
110
106
1
N1016BMR1KR
N1016BMR1KR
80
125
22
1.1
1.0
63.5
82
113
0.957
7900
12700
86.5
88
120
115
1
N1017BMR1KR
N1017BMR1KR
85
130
22
1.1
1.0
65
86
118
1.067
7500
12100
91.5
93
125
120
1
N1018MRKR
N1018MRKR
90
140
24
1.5
1.1
88
114
127
1.270
7000
11400
98
100
133.5
129
1
N1019BMR1KR
N1019BMR1KR
95
145
24
1.5
1.1
83
114
132
1.370
6700
10900
103
105
138.5
134
1
N1020MRKR
N1020MRKR
100
150
24
1.5
1.1
93
126
137
1.460
6400
10400
108
110
143.5
139
1
N1021BMR1KR
N1021BMR1KR
105
160
26
2.0
1.1
112
155
146
1.790
6100
9900
114
116
153.5
148
1
N1022BMR1KR
N1022BMR1KR
110
170
28
2.0
1.1
126
173
155
2.220
5800
9300
119
121
163.5
157
1
N1024MRKR
N1024MRKR
120
180
28
2.0
1.1
139
191
165
2.340
5400
8700
129
131
173.5
167
1
N1026MRKR
N1026MRKR
130
200
33
2.0
1.1
172
238
182
3.550
4900
7900
139
142
193.5
184
1
N1028BMR1KR
N1028BMR1KR
140
210
33
2.0
1.1
164
240
192
3.780
4600
7500
149
152
203.5
194
1
N1030BMRKR
N1030BMRKR
150
225
35
2.1
1.5
202
294
206
4.560
4300
4800
161
164
217
208
1.5
N1032BMRKR
N1032BMRKR
160
240
38
2.1
1.5
238
340
219
5.590
4000
4500
171
174
232
221
1.5
N1034MRKR
N1034MRKR
170
260
42
2.1
2.1
287
415
237
7.850
3600
4000
181
185
249
239
2
N1036MRKR
N1036MRKR
180
280
46
2.1
2.1
355
510
255
9.760
3400
3800
191
195
269
258
2
N1038KR
N1038KR
190
290
46
2.1
2.1
365
535
265
10.4
3200
3600
201
205
279
268
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表