您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T 13680-92 B - 焊接方螺母
CAMST
浙江一标
Powered by
CAD模型選擇
{camst/yibiao/gb13680-92b.prj},{NB=Nuts GB/T 13680 M10X1B},{IDNR=},{D=10.000},{P=1.000},{B=1.800},{BMAX=1.8},{BMIN=1.4},{B1=1.500},{B1MAX=1.5},{B1MIN=0.3},{D3=12.770},{D3MAX=12.77},{D3MIN=12.5},{DA=10.800},{DAMAX=10.8},{DAMIN=10},{E=20.240},{H=1.300},{HMAX=1.3},{HMIN=1.1},{H1=1.000},{H1MAX=1},{H1MIN=0.8},{M=8.000},{MMAX=8},{MMIN=7.64},{S=16.000},{SMAX=16},{SMIN=15.57}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
BMAX
[mm]
BMIN
[mm]
B1
[mm]
B1MAX
[mm]
B1MIN
[mm]
D3
[mm]
D3MAX
[mm]
D3MIN
[mm]
DA
[mm]
DAMAX
[mm]
DAMIN
[mm]
E
min
[mm]
H
[mm]
HMAX
[mm]
HMIN
[mm]
H1
[mm]
H1MAX
[mm]
H1MIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
S
[mm]
SMAX
[mm]
SMIN
[mm]
Nuts GB/T 13680 M4X0.5B
4.000
0.500
0.800
0.8
0.5
1.500
1.5
0.3
5.180
5.18
5
4.600
4.6
4
8.630
0.700
0.7
0.5
1.000
1
0.8
3.500
3.5
3.2
7.000
7
6.64
Nuts GB/T 13680 M5X0.5B
5.000
0.500
1.000
1
0.7
1.500
1.5
0.3
6.180
6.18
6
5.750
5.75
5
9.930
0.900
0.9
0.7
1.000
1
0.8
4.200
4.2
3.9
8.000
8
7.64
Nuts GB/T 13680 M6X0.75B
6.000
0.750
1.200
1.2
0.9
1.500
1.5
0.3
7.720
7.72
7.5
6.750
6.75
6
12.530
0.900
0.9
0.7
1.000
1
0.8
5.000
5
4.7
10.000
10
9.64
Nuts GB/T 13680 M8X1B
8.000
1.000
1.500
1.5
1.2
1.500
1.5
0.3
10.220
10.22
10
8.750
8.75
8
16.340
1.100
1.1
0.9
1.000
1
0.8
6.500
6.5
6.14
13.000
13
12.57
Nuts GB/T 13680 M10X1B
10.000
1.000
1.800
1.8
1.4
1.500
1.5
0.3
12.770
12.77
12.5
10.800
10.8
10
20.240
1.300
1.3
1.1
1.000
1
0.8
8.000
8
7.64
16.000
16
15.57
Nuts GB/T 13680 M10X1.25B
10.000
1.250
1.800
1.8
1.4
1.500
1.5
0.3
12.770
12.77
12.5
10.800
10.8
10
20.240
1.300
1.3
1.1
1.000
1
0.8
8.000
8
7.64
16.000
16
15.57
Nuts GB/T 13680 M12X1.5B
12.000
1.500
2.000
2
1.6
2.000
2
0.5
13.770
13.77
13.5
13.000
13
12
22.840
1.500
1.5
1.3
1.200
1.2
1
9.500
9.5
9.14
18.000
18
17.57
Nuts GB/T 13680 M12X1.25B
12.000
1.250
2.000
2
1.6
2.000
2
0.5
13.770
13.77
13.5
13.000
13
12
22.840
1.500
1.5
1.3
1.200
1.2
1
9.500
9.5
9.14
18.000
18
17.57
Nuts GB/T 13680 M14X1.5B
14.000
1.500
2.500
2.5
2.1
0.000
-
-
17.070
17.07
16.8
15.100
15.1
14
26.210
1.500
1.5
1.3
0.000
-
-
11.000
11
10.3
21.000
21
20.16
Nuts GB/T 13680 M16X1.5B
16.000
1.500
2.500
2.5
2.1
0.000
-
-
19.130
19.13
18.8
17.300
17.3
16
30.110
1.700
1.7
1.5
0.000
-
-
13.000
13
12.3
24.000
24
23.16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表