您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: COSMOTEC
Created: 07.08.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
COSMOTEC
NW / KF-VG standard conversion nipple SUS
COSMOTEC
Vacuum pipe parts
Vacuum pipe parts ( Nipple/ Elrbow/ Tee/ Cross/ Cube/ Bell jar)
Nipple
Standard conversion nipple
Powered by
CAD模型選擇
{cosmotec/vacuum_pipe_parts/vacuum_pipe_parts/niple/standard_conversion_nipple/nw_kf_vg_standard_conv_nipple_asmtab.prj},{NB=NW40/VG20NI},{CNSORDERNO=NW40/VG20NI},{PC=20523},{MAT=SUS304},{NW=40},{VG=20},{C=27.2},{D=23.0},{L=54},{PPATH=parts/nw_kf_vg_standard_conv_nipple_sus_parts/nw_kf_vg_standard_conv_nipple_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Model Number
ⁿ/ₐ
PC
Product code
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
L
Length
[mm]
NW16/VG20NI
NW16/VG20NI
20675
20.0
16.0
54
NW16/VG25NI
NW16/VG25NI
20113
20.0
16.0
54
NW16/VG40NI
NW16/VG40NI
20364
20.0
16.0
55
NW25/VG20NI
NW25/VG20NI
20151
27.2
24.0
54
NW25/VG25NI
NW25/VG25NI
20152
27.2
24.0
54
NW25/VG40NI
NW25/VG40NI
20153
27.2
24.0
55
NW25/VG50NI
NW25/VG50NI
20154
27.2
24.0
55
NW40/VG20NI
NW40/VG20NI
20523
27.2
23.0
54
NW40/VG25NI
NW40/VG25NI
20509
34.0
28.4
54
NW40/VG40NI
NW40/VG40NI
20201
42.7
39.0
55
NW40/VG50NI
NW40/VG50NI
20561
42.7
39.0
55
NW40/VG65NI
NW40/VG65NI
20676
42.7
39.0
55
NW50/VG25NI
NW50/VG25NI
20677
34.0
28.4
54
NW50/VG40NI
NW50/VG40NI
20375
48.6
43.0
55
NW50/VG50NI
NW50/VG50NI
20512
60.5
55.0
55
NW50/VG65NI
NW50/VG65NI
20678
60.5
55.0
55
NW50/VG80NI
NW50/VG80NI
20679
60.5
55.0
56
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表