您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OBH01 11 - 无油线性滑板·铜合金·尺寸指定型·锥孔型/沉孔型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/obh01_11.prj},{NB=OBH01-6K-A181-B100-T5-P6},{CODE=OBH01},{TYPE=A-B},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{SP=6K},{A=181},{APOOL=[181:200/1]},{B=100},{BPOOL=[100:150/1]},{T=5},{TPOOL=5,10},{P=P6},{Z=-},{E=80x2},{EPOOL=80},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
OBH01-2K-A50-B28-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
-
30
0.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2K-A61-B28-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
-
40
0.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2K-A81-B28-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
-
60
0.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2K-A101-B28-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
-
80
0.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2K-A121-B28-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
-
100
0.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-3K-A151-B28-T5-P6 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
3K
-
65x2
0.000
6.500
13.500
3.500
OBH01-3K-A181-B28-T5-P6 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
3K
-
80x2
0.000
6.500
13.500
3.500
OBH01-2KA-A50-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KA
-
30
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KA-A61-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KA
-
40
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KA-A81-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KA
-
60
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KA-A101-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KA
-
80
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KA-A121-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KA
-
100
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KB-A50-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KB
-
30
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KB-A61-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KB
-
40
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KB-A81-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KB
-
60
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KB-A101-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KB
-
80
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-2KB-A121-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2KB
-
100
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-4K-A80-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
4K
-
60
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-4K-A101-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
4K
-
80
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-4K-A121-B50-T5-P5 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
4K
-
100
30.000
5.300
11.500
3.000
OBH01-6K-A150-B100-T5-P6 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
6K
-
65x2
60.000
6.500
13.500
3.500
OBH01-6K-A181-B100-T5-P6 ...
OBH01
尺寸指定型·锥孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
6K
-
80x2
60.000
6.500
13.500
3.500
OBH11-2K-A50-B28-T10-Z6 ...
OBH11
尺寸指定型·沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
Z6
30
0.000
6.500
11.000
4.500
OBH11-2K-A61-B28-T10-Z6 ...
OBH11
尺寸指定型·沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
Z6
40
0.000
6.500
11.000
4.500
OBH11-2K-A81-B28-T10-Z6 ...
OBH11
尺寸指定型·沉孔型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
2K
Z6
60
0.000
6.500
11.000
4.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表