您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
穿透式传感器发射器
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/einweglichtschranken20sender.prj},{NB=OS150070},{IDNR=OS150070},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Sender, 30x30x15mm, Sn: 12m, 10-35V DC, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, PBTP+Glas, Infrarotlicht}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTE00_BESONDERHEITEN
特点
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTAUSTRITT
光线出口
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
空载电流,发射器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEITUNGSDURCHMESSER
线路直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TAKTFREQUENZDESSENDERS
发射器的时钟频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
OS130070
OS130070
光学传感器,穿透式传感器发射器,64x12x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS130070
2
LED显示屏
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
镀镍
有测试输入
红外线光
观点
发射器
IP65
是
小型
塑胶
黄铜
15ms
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
3
12mm
880nm
10 - 35
0 - 1,000
-5 - 70
2023-11-02
OS160070
OS160070
光学传感器,穿透式传感器发射器,35x35x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS160070
14
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
有测试输入
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
小型
PMMA
锌压铸
12.4mm
12.4mm
35mm
30mA
30mA
4
35mm
660nm
10 - 30
0 - 6,000
-25 - 65
2023-11-02
OS140076
OS140076
光学传感器,穿透式传感器发射器,34x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS140076
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
有测试输入
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
小型
PMMA
塑料ASA
12mm
12mm
33.7mm
23mA
0.5Nm
23mA
4
14mm
660nm
10 - 30
0 - 5,000
-25 - 65
2023-11-02
OS140070
OS140070
光学传感器, 穿透式传感器发射器, 27x14x1...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS140070
14
贯通式传感器发射器
电缆连接器M8
长方体
有测试输入
无极性红灯
观点
发射器
IP65
是
小型
PMMA
塑料ASA
0.25mm²
12mm
12mm
27mm
0.2m
23mA
0.5Nm
23mA
3
14mm
660nm
10 - 30
0 - 5,000
-25 - 65
2023-11-02
OS18002A
OS18002A
光学传感器,穿透式传感器发射器,M18x1 64l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS18002A
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀铬
有测试输入
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M18
黄铜
20ms
42mm
1mm
15mA
20Nm
15mA
3
20%
63.5mm
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 20,000
-25 - 55
2023-11-02
OS150075
OS150075
光学传感器,穿透式传感器发射器,30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS150075
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
有测试输入
红外线光
观点
发射器
IP65
是
小型
玻璃
PBTP
15mm
15mm
30mm
15mA
15mA
3
20%
30mm
15kHz
880nm
10 - 35
0 - 6,000
-25 - 55
2023-11-02
OS150070
OS150070
光学传感器,穿透式传感器发射器,30x30x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS150070
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
有测试输入
红外线光
观点
发射器
IP67
是
小型
玻璃
PBTP
15mm
15mm
30mm
15mA
15mA
4
20%
30mm
15kHz
880nm
10 - 35
0 - 12,000
-25 - 55
2023-11-02
OS18002C
OS18002C
光学传感器,穿透式传感器发射器,M18x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS18002C
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀铬
有测试输入
侧面
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M18
黄铜
20ms
45mm
1mm
15mA
20Nm
15mA
3
20%
75mm
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 20,000
-25 - 55
2023-11-02
OS705006
OS705006
光学传感器,穿透式传感器发射器,90x70x30m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS705006
14
贯通式传感器发射器
夹持式终端连接
长方体
红外线光
观点
发射器
IP67
大型
玻璃
塑胶
30mm
20 - 230
30mm
90mm
-40 - 70
750mA
70mm
880nm
20 - 230
-30 - 60
2023-11-02
OS050075
OS050075
光学传感器, 穿透式传感器发射器, M5x0.5 ...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS050075
2
贯通式传感器发射器
电缆连接器M8
V1.0.1
圆筒,有螺纹的
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
聚氨酯(PUR)
PMMA
M5
不锈钢(V2A)
0.14mm²
30mm
0.5mm
0.3m
8mA
1Nm
8mA
3
10%
36mm
15°
630nm
10 - 30
0 - 500
-25 - 65
2023-11-02
OS08000X
OS08000X
光学传感器,穿透式传感器发射器,M8x0.75 5...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS08000X
14
贯通式传感器发射器
电缆
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP65
是
聚氯乙烯
塑料PC
M8
3
黄铜
0.14mm²
48mm
0.75mm
2m
48mA
48mA
2.5mm
59mm
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OS080070
OS080070
光学传感器,穿透式传感器发射器,M8x0.75 7...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS080070
14
贯通式传感器发射器
连接器M8
圆筒,有螺纹的
镀镍
红外线光
观点
发射器
IP65
是
塑料PC
M8
3
黄铜
55mm
0.75mm
48mA
48mA
3
75mm
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OS110000
OS110000
光学传感器,穿透式传感器发射器,58x12x8mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS110000
2
贯通式传感器发射器
电缆
长方体
阳极氧化处理
红外线光
观点
发射器
IP65
是
小型
聚氯乙烯
塑料PC
3
铝合金
0.25mm²
8mm
8mm
58mm
2m
48mA
48mA
2.5mm
12mm
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OS110070
OS110070
光学传感器,穿透式传感器发射器,67x12x8mm...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS110070
2
贯通式传感器发射器
连接器M8
长方体
阳极氧化处理
红外线光
观点
发射器
IP65
是
小型
塑料PC
铝合金
8mm
8mm
67mm
48mA
48mA
3
12mm
880nm
10 - 30
0 - 2,500
-25 - 65
2023-11-02
OS120026
OS120026
光学传感器,穿透式传感器发射器,M12x1 60l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
OS120026
2
贯通式传感器发射器
连接器M12
圆筒,有螺纹的
镀铬
有测试输入
无极性红灯
观点
发射器
IP67
是
玻璃
M12
黄铜
20ms
41mm
1mm
15mA
10Nm
15mA
3
20%
60mm
15kHz
660nm
10 - 35
0 - 10,000
-25 - 55
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
穿透式传感器接收器
Ipf Electronic
09.01.2024
SOE4 - fibre-optic unit
Festo
20.02.2024
安装
Ipf Electronic
09.01.2024
反射式传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
ML100-54-F/25/102/115/154 - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
SR36 - Optical sensors
Leuze
10.10.2022
ONS - Optical proximity switch
SCHUNK
29.12.2022
SNSGT - Sight Glass -View Port-
Misumi
29.05.2023
叉形光障
Ipf Electronic
09.01.2024
MLV41-54-G-IO/25/92/136 - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
81150-16 - Emergency stop button in Ø 22.3 mm housing with contact blocks, ...
norelem
30.05.2024
ML100-55/103/115 - Retroreflective sensors
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
穿透式传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
IG5842 - Alle induktiven Sensoren
ifm_electronic
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表