您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Flange MF1/MF2 - 32-320
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1F-S 32-125mm - according to ISO 15552
Accessories P1F-S
Powered by
CAD模型選擇
{parker_origa/aktorik/normzylinder/iso/zubehoer/p1c4_mb.prj},{NB=P1C-4PMB_MF1},{IDNR=P1C-4PMB},{ZYL=80.000},{WEIGHT=1.45},{D=45.00},{E=95.000},{FB=12.000},{L4=9.000},{MF=16.000},{R=63.000},{TF=126.000},{TG=72.00},{UF=150.000},{W=30.000},{ZB=177.50},{ZF=190.000},{I1=8.00},{B=45.000},{RT=10.000},{R2=1.000},{R1=72.000},{R3=10.500},{R4=16.500},{S1=16.000},{S2=10.000},{S3=6.000},{S4=23.000},{SW9=8.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IDNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
WEIGHT
Gewicht
[kg]
D
[mm]
E
Width
[mm]
FB
[mm]
L4
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
JS14
[mm]
TG
[mm]
UF
Height
[mm]
W
[mm]
ZB
[mm]
ZF
Length + stroke
[mm]
P1C-4KMB_MF1
P1C-4KMB
32.000
0.21
30.00
45.000
7.000
5.000
10.000
32.000
64.000
32.50
80.000
16.000
123.50
130.000
P1C-4LMB_MF1
P1C-4LMB
40.000
0.27
35.00
52.000
9.000
5.000
10.000
36.000
72.000
38.00
90.000
20.000
138.50
145.000
P1C-4MMB_MF1
P1C-4MMB
50.000
0.53
40.00
65.000
9.000
6.500
12.000
45.000
90.000
46.50
110.000
25.000
146.50
155.000
P1C-4NMB_MF1
P1C-4NMB
63.000
0.66
45.00
75.000
9.000
6.500
12.000
50.000
100.000
56.50
120.000
25.000
161.50
170.000
P1C-4PMB_MF1
P1C-4PMB
80.000
1.45
45.00
95.000
12.000
9.000
16.000
63.000
126.000
72.00
150.000
30.000
177.50
190.000
P1C-4QMB_MF1
P1C-4QMB
100.000
1.60
55.00
115.000
14.000
9.000
16.000
75.000
150.000
89.00
170.000
35.000
192.50
205.000
P1C-4RMB_MF1
P1C-4RMB
125.000
3.34
60.00
140.000
16.000
10.500
20.000
90.000
180.000
110.00
205.000
45.000
230.50
245.000
P1C-4SMB_MF1
P1C-4SMB
160.000
7.20
65.00
180.000
18.000
20.000
115.000
230.000
140.00
280.000
60.000
230.50
180.000
P1C-4TMB_MF1
P1C-4TMB
200.000
12.20
75.00
220.000
22.000
25.000
135.000
270.000
175.00
315.000
70.000
300.000
P1C-4VMB_MF1
P1C-4VMB
250.000
19.20
90.00
280.000
26.000
25.000
165.000
330.000
220.00
380.000
80.000
330.000
P1C-4WMB_MF1
P1C-4WMB
320.000
38.00
110.00
340.000
33.000
30.000
200.000
400.000
270.00
475.000
90.000
370.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表