您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PD01BB - 闭环步进电机
HEFA
39-电机
步进电机/驱动器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/39-electricmachinery/steppermotor/pd01bb.prj},{NB=PD01BB-60-30ED-D8},{SC=PD01BB},{FS=60},{HT=30},{SFS=E},{EC=D},{ETO=},{OSM=D},{SD=8},{SD1=8},{BR=},{BR1='','nothing'},{PD=},{PD1='','nothing','-T60','T60'},{PS=two-phase},{SA=1.8},{L=107},{RC=5.0},{PR=0.5},{PI=2.2},{RI=690},{SL=22},{W=1.5},{INFOTEXT=website},{H1=9.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FS
机座规格
ⁿ/ₐ
HT
保持转矩
[N·m]
SA
步距角
[°]
L
机身L
[mm]
RC
额定电流
[mm]
PR
相电阻
[ohm]
PI
相电感
[mH]
RI
转子惯量
[g.cm²]
SL
轴长
[mm]
W
重量
[kg]
PD01BB-42-06ED-D8
PD01BB-42-06ED-D8
PD01BB
42
06
1.8
67
2.0
1.1
1.5
82
24
0.4
PD01BB-42-08ED-D8-SC
PD01BB-42-08ED-D8-SC
PD01BB
42
08
1.8
79
2.0
1.9
5.0
114
24
0.6
PD01BB-57-13ED-D8
PD01BB-57-13ED-D8
PD01BB
57
13
1.8
77
4.0
0.4
1.6
260
22
0.8
PD01BB-57-23ED-D8
PD01BB-57-23ED-D8
PD01BB
57
23
1.8
98
5.0
0.6
2.4
460
22
1.2
PD01BB-57-23ED-D8-SC
PD01BB-57-23ED-D8-SC
PD01BB
57
23
1.8
142
5.0
0.6
2.4
460
22
1.2+
PD01BB-57-26ED-D8
PD01BB-57-26ED-D8
PD01BB
57
26
1.8
106
5.0
0.5
2.1
520
22
1.4
PD01BB-57-30ED-D8
PD01BB-57-30ED-D8
PD01BB
57
30
1.8
124
5.0
0.8
3.7
720
22
1.5
PD01BB-57-30ED-D8-SC
PD01BB-57-30ED-D8-SC
PD01BB
57
30
1.8
168
5.0
0.8
3.7
720
22
1.5+
PD01BB-60-22ED-D8
PD01BB-60-22ED-D8
PD01BB
60
22
1.8
79
5.0
0.4
1.3
330
22
1.1
PD01BB-60-30ED-D8
PD01BB-60-30ED-D8
PD01BB
60
30
1.8
107
5.0
0.5
2.2
690
22
1.5
PD01BB-60-30ED-D8-SC
PD01BB-60-30ED-D8-SC
PD01BB
60
30
1.8
150
5.0
0.5
2.2
690
22
1.5+
PD01BB-60-40ED-D10
PD01BB-60-40ED-D10
PD01BB
60
40
1.8
123
5.0
0.9
3.5
880
30
2.1
PD01BB-86-45ED-K14
PD01BB-86-45ED-K14
PD01BB
86
45
1.8
105
6.0
0.4
2.8
1400
40
2.5
PD01BB-86-45ED-K14-SC
PD01BB-86-45ED-K14-SC
PD01BB
86
45
1.8
151
6.0
0.4
2.8
1400
40
2.5+
PD01BB-86-65ED-K14
PD01BB-86-65ED-K14
PD01BB
86
65
1.8
127
6.0
0.5
4.2
2300
40
3.3
PD01BB-86-85ED-K14
PD01BB-86-85ED-K14
PD01BB
86
85
1.8
140
6.0
0.5
5.5
2800
40
3.9
PD01BB-86-85ED-K14-SC
PD01BB-86-85ED-K14-SC
PD01BB
86
85
1.8
185
6.0
0.5
5.5
2800
40
3.9+
PD01BB-86-100ED-K14
PD01BB-86-100ED-K14
PD01BB
86
100
1.8
157
6.0
0.8
5.3
3400
40
4.3
PD01BB-86-120ED-K14
PD01BB-86-120ED-K14
PD01BB
86
120
1.8
182
6.0
0.7
8.3
4000
40
5.3
PD01BB-86-120ED-K14-SC
PD01BB-86-120ED-K14-SC
PD01BB
86
120
1.8
228
6.0
0.7
8.3
4000
40
5.3+
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EAMC - 联轴器
Festo
19.06.2024
CBHLA,CBHPL,CBHLG - 同步轮-免键高扭矩同步带轮 -S5M型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
TCL TCM - 三轴气缸
AirTAC
17.01.2024
PD01BK - 开环步进电机
HEFA
14.06.2024
系列MTS - 步进电机No 23/24
Camozzi
16.05.2024
EMMB-ST - 步进马达
Festo
20.06.2024
IntelliMotor®
IMI Bimba Products
21.06.2024
BRS 39x - 3-phase stepper motors
Schneider Electric
26.11.2019
MTSRA, MTSBRA, RMTSRA - 30度梯形丝杠 一端台阶型 右旋螺纹 S45C
Misumi
29.05.2023
LS-3 - Turntable Bearings - Square
Essentra Components
19.04.2016
FC减速机型
东方马达株式会社
10.04.2024
220-1 - 伺服电机-220V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
PRB-58 - Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Essentra Components
19.04.2016
UCF - UCF 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表