您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
穿透式传感器接收器
Ipf Electronic
激光传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laser-sensoren/einweglichtschranken20empfaenger.prj},{NB=PE120121},{IDNR=PE120121},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Laser, Einweglichtschranke Empfänger, M12x1 75lang, Blende Ø1mm, Sn: 5m, 12-32V DC, PNP/NPN Gegentakt (Push/Pull), 0-10V, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff PK, Rotlicht unpolarisiert}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FILTER
过滤器
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BLENDEDURCHMESSER
光圈直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDEBREITE
光圈宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDELAENGE
光圈长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
空载电流,接收器
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PE130270
PE130270
激光传感器,穿透式传感器接收器,64x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130270
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0.01mm
0.05mm
0.5mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE180120
PE180120
激光传感器,贯通式传感器接收器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE180120
21
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
塑胶
黄铜
M18
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
60mm
1mm
30mA
30mA
90mm
4
5,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE180424
PE180424
激光传感器, 贯穿式传感器接收器, M18x1 8...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE180424
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M12
PNP
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
是
激光二极管,红光
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
PMMA
0.33ms
黄铜
0.33ms
M18
100mA
43mm
1mm
30mA
30mA
81.5mm
4
1,500Hz
2V
650nm
10 - 30
70
0 - 60,000
-10 - 50
2023-11-02
PE180122
PE180122
激光传感器, 穿透式传感器接收器, M18x1 9...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE180122
28
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
干扰过滤器
是
激光二极管,红光
线路
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M18
0mm
0.13mm
100mA
6.5mm
1mm
60mm
1mm
30mA
30mA
90mm
4
5,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE180121
PE180121
激光传感器,贯通式传感器接收器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE180121
2
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
塑胶
黄铜
M18
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
60mm
1mm
30mA
30mA
90mm
4
5,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE180123
PE180123
激光传感器,穿透式传感器接收器,M18x1 90l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE180123
28
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
手动调整
干扰过滤器
是
激光二极管,红光
线路
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M18
0.01mm
0.04mm
100mA
4mm
0.5mm
60mm
1mm
30mA
30mA
90mm
4
5,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 3,000
-20 - 50
2023-11-02
PE080170
PE080170
激光传感器,贯通式传感器接收器,M8x1 66lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE080170
2
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M8
0.01mm
0.01mm
0.5mm
100mA
36mm
1mm
30mA
30mA
66mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
-20 - 85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE080270
PE080270
激光传感器,贯通式传感器接收器,M8x1 66lo...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE080270
21
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M8
0.01mm
0.01mm
0.5mm
100mA
36mm
1mm
30mA
30mA
66mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
-20 - 85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE120120
PE120120
激光传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE120120
2
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
塑料PK
黄铜
M12
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
45mm
1mm
30mA
30mA
75mm
4
25,000Hz
2V
670nm
12 - 32
-20 - 85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE120121
PE120121
激光传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE120121
21
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
塑料PK
黄铜
M12
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
45mm
1mm
30mA
30mA
75mm
4
25,000Hz
2V
670nm
12 - 32
-20 - 85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE120122
PE120122
激光传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 75l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE120122
28
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M12
0.01mm
0.01mm
0.5mm
100mA
45mm
1mm
30mA
30mA
75mm
4
25,000Hz
2V
670nm
12 - 32
-20 - 85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE12F001
PE12F001
激光传感器,通光束接收器,M12x1 80长,孔径...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE12F001
30
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
激光二极管,红光
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M12
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
2mm
46mm
1mW
1mm
30mA
30mA
80mm
4
25,000Hz
2V
12 - 32
-20 - 85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE130170
PE130170
激光传感器,穿透式传感器接收器,64x14x12m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130170
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0.01mm
0.05mm
0.5mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE130171
PE130171
激光传感器,通光感应接收器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130171
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0mm
0.15mm
0.3mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 1,000
-20 - 50
2023-11-02
PE130172
PE130172
激光传感器,通光感应接收器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130172
21
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0.02mm
1mm
2mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 6,000
-20 - 50
2023-11-02
PE130173
PE130173
激光传感器,通光感应接收器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130173
21
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0.03mm
1.5mm
100mA
3mm
12mm
0.75mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 1,500
-20 - 50
2023-11-02
PE130175
PE130175
激光传感器,通光感应接收器,64x14x12mm,...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130175
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
镀镍
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
0.01mm
0.5mm
1mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE130176
PE130176
传感器激光器,穿透式传感器接收器,64x14x12...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE130176
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
推拉式
连接器M8
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
干扰过滤器
是
无极性红灯
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
塑胶
铝合金
0.01mm
0.5mm
0.7mm
100mA
12mm
12mm
64mm
30mA
30mA
14mm
3
1,000Hz
2V
670nm
12 - 32
85
0 - 1,000
-20 - 50
2023-11-02
PEQ80376
PEQ80376
传感器激光器,穿透式传感器接收器,26x15x8m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PEQ80376
2
LED显示屏
穿透式传感器接收器
常开/常闭
连接器M8
PNP
长方体
是
接收器
聚氨酯(PUR)
IP67
小型
光照/暗照模式
4
是
PMMA
0.12ms
聚氨酯(PUR)
0.12ms
50mA
8mm
8mm
26.7mm
12mA
12mA
14.6mm
4
4,000Hz
12 - 32
-20 - 85
0 - 4,000
-20 - 50
2023-11-02
PE12E136
PE12E136
激光传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 80l...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE12E136
21
穿透式传感器接收器
推拉式
0-10V
连接器M12
PNP/NPN
圆筒,有螺纹的
镀镍
干扰过滤器
是
激光二极管,红光
观点
接收器
IP67
光照/暗照模式
是
玻璃
黄铜
M12
0.02mm
0.02mm
1mm
100mA
46mm
1mm
30mA
30mA
80mm
4
25,000Hz
2V
12 - 32
-20 - 85
0 - 5,000
-20 - 50
2023-11-02
PE430470
PE430470
激光传感器,穿透式传感器接收器,43x32x15m...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PE430470
21
LED显示屏
穿透式传感器接收器
独家-OR
连接器M8
PNP
长方体
是
激光二极管,红光
观点
接收器
IP67
小型
光照/暗照模式
是
PMMA
0.5ms
塑胶
0.5ms
100mA
14.8mm
14.8mm
0.8Nm
43mm
20mA
20mA
32.5mm
4
1,000Hz
1.8V
650nm
10 - 30
0 - 8,000
-25 - 65
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表