您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
PHS - 鱼眼接头
CHELIC
辅助元件
鱼眼接头
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/accessories/fish-eye-joint/phs.prj},{NB=PHS-1/2},{MODEL=PHS-1/2},{S=1/2-20 UNF},{SD=12.7000},{TP=1.27000},{A=24},{B=12.70},{O=15.4},{H=12},{W=16},{F=50},{D=30},{J=18},{K=22},{L=6.5},{N=19},{LOAD=17000},{WEIGHT=115},{Z=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
机种
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
O
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
LOAD
荷重
[KN]
WEIGHT
重量
[g]
PHS-5(R/L)
PHS-5(R/L)
M5x0.8
12
5.00
7.7
6
8
27
16
9
11
4.0
9
5000
18
PHS-6
PHS-6
M6x1.0
14
6.00
8.9
7
9
30
18
10
13
5.0
11
7000
27
PHS-1/4
PHS-1/4
1/4-28 UNF
14
6.35
8.9
7
9
30
18
10
13
5.0
11
7000
27
PHS-8F
PHS-8F
M8x1.0
17
8.00
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-8
PHS-8
M8x1.25
17
8.00
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-5/16
PHS-5/16
5/16-24 UNF
17
7.94
10.4
9
12
36
22
13
16
5.0
14
11000
46
PHS-10F
PHS-10F
M10x1.25
21
10.00
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-10
PHS-10
M10x1.5
21
10.00
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-3/8
PHS-3/8
3/8-24 UNF
21
9.53
12.9
11
14
43
26
15
19
6.5
17
14000
78
PHS-12F
PHS-12F
M12x1.25
24
12.00
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-12
PHS-12
M12x1.75
24
12.00
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-1/2
PHS-1/2
1/2-20 UNF
24
12.70
15.4
12
16
50
30
18
22
6.5
19
17000
115
PHS-14F
PHS-14F
M14x1.5
27
14.00
16.8
14
19
57
34
20
25
8.0
21
24000
170
PHS-14
PHS-14
M14x2.0
27
14.00
16.8
14
19
57
34
20
25
8.0
21
24000
170
PHS-16F
PHS-16F
M16x1.5
33
16.00
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-16
PHS-16
M16x2.0
33
16.00
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-5/8
PHS-5/8
5/8-18 UNF
33
15.88
19.3
15
21
64
38
22
27
8.0
22
28000
230
PHS-18
PHS-18
M18x1.5
36
18.00
21.8
17
23
71
42
25
31
10.0
27
35000
320
PHS-3/4
PHS-3/4
3/4-16 UNF
36
19.05
21.8
17
23
71
42
25
31
10.0
27
35000
320
PHS-20
PHS-20
M20x1.5
40
20.00
24.3
18
25
77
46
28
34
10.0
30
40000
420
PHS-22
PHS-22
M22x1.5
43
22.00
25.8
20
28
84
50
30
37
12.0
32
52000
540
PHS-24
PHS-24
M24x2.0
48
25.00
29.6
22
31
94
56
34
42
12.0
36
60000
750
PHS-26
PHS-26
M26x1.5
36
25.00
29.6
22
31
94
60
34
42
12.0
36
60000
940
PHS-30
PHS-30
M30x2.0
56
30.00
34.8
26
37
110
67
40
50
15.0
41
81000
1130
PHS-36
PHS-36
M36x2.0
82
35.00
34.8
21
25
140
82
40
50
15.0
47
81000
1340
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
POS - 鱼眼接头
CHELIC
10.07.2020
QHV - 手动开关
CHELIC
24.07.2020
RTH - 回转气缸
CHELIC
20.06.2024
M16-M26 - 浮动接头
CHELIC
10.07.2020
JD - 治具气缸
CHELIC
07.04.2021
CA 单耳固定型 - DN 标准气缸
CHELIC
10.07.2020
带内螺纹式 PHS型
THK
23.05.2024
鱼眼 - 鱼眼接头
AirTAC
06.04.2022
DN - 标准型气缸
CHELIC
07.04.2021
SDA - 不锈钢气缸
CHELIC
14.11.2023
Y - Y接头
AirTAC
17.01.2024
ZNFP - 鱼眼接头
SHAKO
16.08.2021
RNWBL - MTP Förderbandständer
MTP - Schwehla
12.12.2013
Rod End-with Female Thread(PHS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
23.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表