您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
PHSLN - 收纳式手轮
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/phsln_asmtab.prj},{NB=PHSLN100},{MATHD=Phenol Resin},{MATHU=400 Stainless Steel},{STHU=Black Oxide},{MATG=Phenol Resin},{MATGT=400 Stainless Steel},{STGT=Trivalent Chromate},{MATB=Structural Alloy Steel},{STB=Trivalent Chromate},{D=100},{H=37.5},{A=20.0},{DD=25.2},{L=12.2},{M=5},{P=39.0},{M111=4.917},{M222=4.773},{B=18},{G=42.0},{MASS=152},{NOS=2},{ALT1=},{HC=0},{ALT2=},{KC=0},{ALT3=},{SC=0},{HC1=6},{HC11=18},{X=2.4},{X1=18.5},{Y=15.0},{Y1=15.0},{XX1=5},{XX2=10},{XX3=9.25},{XX11=8.5},{YY=6.0},{XYZ=3.0},{XR=6.000},{GR=40.000},{PPATH=assemblies_phsln/phsln_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
楇審No.
ⁿ/ₐ
MATHD
拉手材质
ⁿ/ₐ
MATHU
联轴部材质
ⁿ/ₐ
STHU
联轴部表面处理
ⁿ/ₐ
MATG
握柄部材质
ⁿ/ₐ
MATGT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
STGT
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
附属螺栓材质
ⁿ/ₐ
STB
附属螺栓表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
P
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
MASS
重量
[g]
PHSLN80
PHSLN80
酚醛树脂
SS400
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
80
34.2
20.0
20.5
10.0
5
30.0
18
42.0
100
PHSLN100
PHSLN100
酚醛树脂
SS400
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
100
37.5
20.0
25.2
12.2
5
39.0
18
42.0
152
PHSLN125
PHSLN125
酚醛树脂
SS400
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
125
48.0
25.5
32.0
15.7
6
50.5
23
67.5
296
PHSLN140
PHSLN140
酚醛树脂
SS400
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
140
50.5
25.5
36.0
17.5
6
54.0
23
67.5
404
PHSLN160
PHSLN160
酚醛树脂
SS400
四氧化三铁保护膜
酚醛树脂
SS400
铬酸盐光泽处理
合金结构钢
铬酸盐光泽处理
160
56.9
28.5
40.5
19.9
8
62.7
26
82.5
594
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表