您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
标准 KE 型号
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
KE 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_standard_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE},{CNSORDERNO=PL030X048KE},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=515.0},{MTKGFM=52.50},{PAXKN=32.40},{PAXKGF=3310},{PMPA=199},{PKGF=20.3},{P1MPA=124},{P1KGF=12.7},{LBQ=10},{LBS=M5x18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=9.80},{MAKGF=1.00},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
D11
尺寸 d1
[mm]
D1
尺寸 D1
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL005X016KE
PL005X016KE
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
7.5
0.77
2.86
292
223
22.8
70
7.1
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL006X017KE
PL006X017KE
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
9.0
0.92
2.86
292
186
19.0
66
6.7
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL008X021KE
PL008X021KE
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
24.5
2.50
5.96
608
232
23.7
88
9.0
3
M4x12
4.80
0.49
0.03
PL010X023KE
PL010X023KE
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
31.4
3.20
5.96
608
186
19.0
80
8.2
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL011X024KE
PL011X024KE
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
34.3
3.50
5.96
608
169
17.2
77
7.9
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL012X026KE
PL012X026KE
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
50.0
5.10
7.94
810
207
21.1
95
9.7
4
M4x12
4.80
0.49
0.05
PL014X028KE
PL014X028KE
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
73.5
7.50
9.90
1010
184
18.8
92
9.4
5
M4x14
4.80
0.49
0.06
PL015X029KE
PL015X029KE
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
94.1
9.60
11.90
1210
207
21.1
107
10.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL016X030KE
PL016X030KE
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
101.0
10.30
11.90
1210
194
19.8
103
10.5
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL017X031KE
PL017X031KE
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
107.0
10.90
11.90
1210
182
18.6
100
10.2
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL018X032KE
PL018X032KE
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
113.0
11.50
11.90
1210
172
17.6
97
9.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL019X033KE
PL019X033KE
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
120.0
12.20
11.90
1210
163
16.6
94
9.6
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL020X038KE
PL020X038KE
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
206.0
21.00
19.40
1980
203
20.7
107
10.9
6
M5x18
9.80
1.00
0.14
PL022X040KE
PL022X040KE
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
226.0
23.10
19.40
1980
184
18.8
101
10.3
6
M5x18
9.80
1.00
0.15
PL024X042KE
PL024X042KE
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
329.0
33.60
25.90
2640
225
23.0
128
13.1
8
M5x18
9.80
1.00
0.16
PL025X043KE
PL025X043KE
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
343.0
35.00
25.90
2640
216
22.0
125
12.8
8
M5x18
9.80
1.00
0.17
PL028X046KE
PL028X046KE
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
432.0
44.10
29.20
2980
191
19.5
117
11.9
9
M5x18
9.80
1.00
0.21
PL030X048KE
PL030X048KE
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
515.0
52.50
32.40
3310
199
20.3
124
12.7
10
M5x18
9.80
1.00
0.22
PL032X050KE
PL032X050KE
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
549.0
56.00
32.40
3310
186
19.0
120
12.2
10
M5x18
9.80
1.00
0.23
PL035X057KE
PL035X057KE
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
678.0
69.20
36.60
3730
172
17.5
106
10.8
8
M6x22
16.70
1.70
0.36
PL038X060KE
PL038X060KE
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
921.0
94.00
45.80
4670
198
20.2
125
12.8
10
M6x22
16.70
1.70
0.39
PL040X062KE
PL040X062KE
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
969.0
98.90
45.80
4670
188
19.2
122
12.4
10
M6x22
16.70
1.70
0.40
PL042X064KE
PL042X064KE
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
1010.0
103.00
45.80
4670
179
18.3
118
12.0
10
M6x22
16.70
1.70
0.42
PL045X067KE
PL045X067KE
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
1090.0
111.00
45.80
4670
168
17.1
113
11.5
10
M6x22
16.70
1.70
0.44
PL048X070KE
PL048X070KE
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1390.0
142.00
54.90
5600
188
19.2
129
13.2
12
M6x22
16.70
1.70
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
标准 (TF) 型号
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
标准型
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
直线型 (不带止动环)
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
EF 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
AE 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
TKP35H22
Tsubakimoto Chain Co.
04.10.2022
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
TKP45H25
Tsubakimoto Chain Co.
31.05.2024
ML 系列
Tsubakimoto Chain Co.
25.08.2011
StarQuick Quick delivery / Shape B
Mitsuboshi Belting
03.02.2014
TKP18H14/15
Tsubakimoto Chain Co.
30.11.2022
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
AF
Tsubakimoto Chain Co.
12.04.2022
紧凑式-超重负荷型HSR-LR型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表