您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ASA 25-1 (6,32 x 3,18 mm) - Sprockets for simplex,chain to: DIN 8188 - ISO/R 606 - ANSI B 29,1
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/spasa25_1.prj},{NB=PS03023},{CODE=PS03023},{P=6.35},{W=3.18},{DR=3.3},{R=6.4},{C=0.7},{H1=2.9},{Z=23},{DE=49.4},{DP=46.63},{DD=30.0},{D=8},{H=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
[mm]
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS03008
PS03008
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
8
19.4
16.58
10.0
6
12
PS03009
PS03009
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
9
21.4
18.56
11.5
6
12
PS03010
PS03010
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
10
23.3
20.55
13.0
6
12
PS03011
PS03011
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
11
25.3
22.54
15.0
8
13
PS03012
PS03012
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
12
27.3
24.53
17.0
8
13
PS03013
PS03013
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
13
29.3
26.53
17.0
8
13
PS03014
PS03014
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
14
31.3
28.53
17.0
8
13
PS03015
PS03015
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
15
33.3
30.55
20.0
8
13
PS03016
PS03016
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
16
35.3
32.55
22.0
8
14
PS03017
PS03017
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
17
37.3
34.55
22.0
8
14
PS03018
PS03018
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
18
39.4
36.56
25.0
8
14
PS03019
PS03019
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
19
41.4
38.58
25.0
8
14
PS03020
PS03020
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
20
43.4
40.58
25.0
8
14
PS03021
PS03021
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
21
45.4
42.60
30.0
8
14
PS03022
PS03022
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
22
47.4
44.62
30.0
8
14
PS03023
PS03023
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
23
49.4
46.63
30.0
8
14
PS03024
PS03024
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
24
51.4
48.64
30.0
8
14
PS03025
PS03025
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
25
53.3
50.66
30.0
8
14
PS03026
PS03026
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
26
55.5
52.67
30.0
8
16
PS03027
PS03027
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
27
57.5
54.69
30.0
8
16
PS03028
PS03028
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
28
59.5
56.71
30.0
8
16
PS03029
PS03029
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
29
61.5
58.73
30.0
8
16
PS03030
PS03030
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
30
63.6
60.75
30.0
8
16
PS03031
PS03031
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
31
65.6
62.76
30.0
8
16
PS03032
PS03032
6.35
3.18
3.3
6.4
0.7
2.9
32
67.6
64.78
30.0
8
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表