您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
sprocket60B - 鏈輪-60B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
鏈輪鏈條
鏈輪
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/chain_sprocket/sprocket/sprocket60b.prj},{NB=PS60B-24-15},{ROHS=YES},{TYPE=PS},{T=24},{D=15},{DMIN=15},{DMAX=55},{D1=156},{DH=80},{DM=0},{L=40},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
ANSINO
鏈條編號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
PS60B-9-12
PS60B-9-12
YES
60
S45C
齒面焠火
9
PS60B-10-12
PS60B-10-12
YES
60
S45C
齒面焠火
10
PS60B-11-12
PS60B-11-12
YES
60
S45C
齒面焠火
11
PS60B-12-12
PS60B-12-12
YES
60
S45C
齒面焠火
12
PS60B-13-12
PS60B-13-12
YES
60
S45C
齒面焠火
13
PS60B-14-12
PS60B-14-12
YES
60
S45C
齒面焠火
14
PS60B-15-15
PS60B-15-15
YES
60
S45C
齒面焠火
15
PS60B-16-15
PS60B-16-15
YES
60
S45C
齒面焠火
16
PS60B-17-15
PS60B-17-15
YES
60
S45C
齒面焠火
17
PS60B-18-15
PS60B-18-15
YES
60
S45C
齒面焠火
18
PS60B-19-15
PS60B-19-15
YES
60
S45C
齒面焠火
19
PS60B-20-15
PS60B-20-15
YES
60
S45C
齒面焠火
20
PS60B-21-15
PS60B-21-15
YES
60
S45C
齒面焠火
21
PS60B-22-15
PS60B-22-15
YES
60
S45C
齒面焠火
22
PS60B-23-15
PS60B-23-15
YES
60
S45C
齒面焠火
23
PS60B-24-15
PS60B-24-15
YES
60
S45C
齒面焠火
24
PS60B-25-15
PS60B-25-15
YES
60
S45C
齒面焠火
25
PS60B-26-15
PS60B-26-15
YES
60
S45C
齒面焠火
26
PS60B-27-15
PS60B-27-15
YES
60
S45C
齒面焠火
27
PS60B-28-18
PS60B-28-18
YES
60
S45C
齒面焠火
28
PS60B-29-18
PS60B-29-18
YES
60
S45C
齒面焠火
29
PS60B-30-18
PS60B-30-18
YES
60
S45C
齒面焠火
30
PS60B-31-18
PS60B-31-18
YES
60
S45C
齒面焠火
31
PS60B-32-18
PS60B-32-18
YES
60
S45C
齒面焠火
32
PS60B-33-18
PS60B-33-18
YES
60
S45C
齒面焠火
33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SP60B, BSP60B, SSP60B - Sprocket 60B
Misumi
07.06.2021
K60B - with Keyway & Tapped holes
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
NK60B - Un-finished
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CEE60,CEEH60,CEES60 - Chain-60B series-12A
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
K60B - Un-finished
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
SUS2062B - with Keyway & Tapped holes
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
CD21E - Sprocket / chain 60 series
HEFA
14.06.2024
NK50B - with Keyway & Tapped holes
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
MAE-STZR-M5-MN-B40-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, with One-Sided Hub...
MÄDLER
26.04.2024
SH-SSP60B,SHD-SSP60B - Precision Cleaning Roller Chain Sprockets - B-Type -...
Misumi
16.08.2023
12B-1 (19,05 x 11,68 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Simplex sprockets 12B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
sprocket50B - 鏈輪-50B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
C-SPA60B - Economy Sprocket60
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表