您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
UP8M40
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P8M (Ultra PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p8m_ultra/p8m_upx_bw_40_asmtab.prj},{NB=PT36P8M40AF-SS4832_upx},{NT=36},{DP=91.67},{FOD=97},{SHAPE=S},{DSH=32},{PPATH=../assemblies/p8m_upx_bw_40_asmtpl.prj},{DFX=97.000},{SDF=80.000},{DO=90.300},{DH=75.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT26P8M40AF-SS4630
PT26P8M40AF-SS4630
26
66.21
73
AF
6
56.0
46.0
15.5
PT28P8M40AF-SS4828
PT28P8M40AF-SS4828
28
71.30
79
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT30P8M40AF-SS4828
PT30P8M40AF-SS4828
30
76.30
82
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT32P8M40AF-SS4828
PT32P8M40AF-SS4828
32
81.40
86
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT34P8M40AF-SS4830
PT34P8M40AF-SS4830
34
86.58
91
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT36P8M40AF-SS4832
PT36P8M40AF-SS4832
36
91.67
97
AF
8
56.0
46.0
15.5
PT40P8M40AF-SS51038
PT40P8M40AF-SS51038
40
101.86
107
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT44P8M40AF-SS51038
PT44P8M40AF-SS51038
44
112.05
119
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT48P8M40AF-SS51038
PT48P8M40AF-SS51038
48
122.23
127
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT50P8M40AF-SS51038
PT50P8M40AF-SS51038
50
127.32
135
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT60P8M40AF-SS51045
PT60P8M40AF-SS51045
60
152.79
158
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT64P8M40BF-SS6848
PT64P8M40BF-SS6848
64
162.97
167
BF
8
80.0
68.0
21.0
PT72P8M40BF-SS6848
PT72P8M40BF-SS6848
72
183.35
190
BF
8
80.0
68.0
21.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表