您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
距离测量
Ipf Electronic
激光传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/laser-sensoren/abstandsmessend.prj},{NB=PT660024},{IDNR=PT660024},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES=MIN},{ARDTEOP_FOKUS=MIN},{DESCSHORT=Sensor Laser, Taster, 65x50x21mm, Sn:200-1000mm, Triangulation, 12-28V DC, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder 8polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, Laserdiode, Rotlicht, Punkt, Teach-In}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABTASTPRINZIP
扫描原理
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTES_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
插入式触点的类型,通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSTECKVERBINDUNG_KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
插件连接类型,通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESALARMAUSGANGS
报警输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTE00_IOLINKVERSION
IO-Link版本
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LASERKLASSE
激光类
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTART
光源
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSVERFAHRENFUEROPTISCHEABSTANDSMESSUNG
用于光学测距的测量方法
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFUNKTIONDESALARMAUSGANGS
报警输出的切换功能
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_ABSTANDTEACHINGRENZEN
教导所限制距离
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_UNTERSTUETZTEKOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
支持的通信接口
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTELINEARITAETSABWEICHUNG
绝对线性偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEME_VOLUMEN
卷宗
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
光学表面的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSGABERATE
输出传输率
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
最大紧固扭矩
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LINEARITAETSABWEICHUNG
线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LASERLEISTUNG
激光功率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKBREITEFOKUS
焦点处的光斑宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTE00_RELATIVEMESSGENAUIGKEIT
相对的测量精度
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKLAENGEFOKUS
焦点中的光斑长度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_LICHTFLECKDURCHMESSERFOKUSPUNKT
焦点处的光斑直径
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHLDESSCHNITTSTELLENANSCHLUSSES
接口连接的引脚数
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
储存温度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_FOKUS
焦点
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
PT340070
PT340070
激光传感器, 探头, 41x20x12mm, Sn...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT340070
按钮
LED显示屏
常闭触点/常开触点
1V ...10V
连接器M8
V1.1
PNP/NPN
长方体
教学活动
是
第1类
二
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67 / IP69k
是
0.25mm
小型
3.4ms
PMMA
塑料ABS
0.25mm
1
300ms
0.12mm
100mA
12mm
12mm
40.6mm
30mA
20mm
10%
1mm
4
1,000Hz
13 - 30
-40 - 80
-20 - 60
20 - 100
2023-11-02
PT643023
PT643023
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT643023
21
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.04mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
50 - 200
125
2023-11-02
PT640021
PT640021
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT640021
21
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.01mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
24
-20 - 85
-10 - 50
32 - 70
50
2023-11-02
PT643025
PT643025
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT643025
2
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.15mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
100 - 600
350
2023-11-02
PT640022
PT640022
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT640022
21
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.02mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
24
-20 - 85
-10 - 50
42 - 120
80
2023-11-02
PT640024
PT640024
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT640024
2
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.06mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
60 - 300
180
2023-11-02
PT640026
PT640026
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT640026
2
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.25mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
200 - 1,000
600
2023-11-02
PT643020
PT643020
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT643020
21
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.01mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
21 - 45
32
2023-11-02
PT643022
PT643022
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT643022
2
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第1类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.02mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
42 - 120
80
2023-11-02
PT169070
PT169070
激光传感器,漫反射传感器,37x34x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT169070
2
按钮
LED显示屏
4-20mA
连接器M8
V1.1
推拉式
长方体
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
0.4ms
是
小型
0.4ms
玻璃
锌压铸
5,000Hz
0mm
100mA
13mm
13mm
0.6Nm
37mm
1mW
100mA
34.5mm
0.16mm
4
0.08%
660nm
12 - 28
-10 - 50
16 - 26
2023-11-02
PT169071
PT169071
激光传感器,漫反射传感器,37x34x12mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT169071
2
按钮
LED显示屏
4-20mA
连接器M8
V1.1
推拉式
长方体
教学活动
是
第1类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
0.4ms
是
小型
0.4ms
玻璃
锌压铸
5,000Hz
0.01mm
1
100mA
13mm
13mm
0.6Nm
37mm
2mW
100mA
34.5mm
0.5mm
4
0.16%
660nm
12 - 28
-10 - 50
16 - 120
2023-11-02
PT640025
PT640025
激光传感器,漫反射传感器,68x78x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT640025
21
按钮
LED显示屏
雌性(插座)
可编程/可配置
连接器M5
PNP/NPN
0-10V
可旋转的M12连接器
PNP/NPN
长方体
阳极氧化处理
其他
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
可编程/可配置
IP67 / IP54
串行接口
是
大型
玻璃
铝合金
10mm
2
0.15mm
100mA
20.6mm
20.6mm
68mm
1mW
200mA
78mm
8
4
0.25%
3,300Hz
670nm
21.6 - 26.4
-20 - 85
-10 - 50
100 - 600
350
2023-11-02
PT650027
PT650027
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT650027
14
按钮
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
长方体
阳极氧化处理
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
5mm
是
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.33mm
20.6mm
20.6mm
65mm
0.03 - 1
100mA
50mm
1mm
5
0.33%
650nm
12 - 28
0 - 50
50 - 300
2023-11-02
PT650028
PT650028
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT650028
14
按钮
LED显示屏
4-20mA
连接器M12
长方体
阳极氧化处理
教学活动
是
灯具开关
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
10mm
是
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.67mm
20.6mm
20.6mm
65mm
0.05 - 2
100mA
50mm
1mm
5
0.33%
650nm
12 - 28
0 - 50
100 - 600
2023-11-02
PT65002H
PT65002H
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT65002H
14
按钮
LED显示屏
0-10V
连接器M12
长方体
阳极氧化处理
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
10mm
是
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.67mm
20.6mm
20.6mm
65mm
0.05 - 2
100mA
50mm
1mm
5
0.33%
650nm
12 - 28
0 - 50
100 - 600
2023-11-02
PT660021
PT660021
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT660021
14
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
3mm
0.9ms
是
0.2mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.06mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
0.5mm
8
0.2%
650nm
12 - 28
0 - 50
30 - 130
2023-11-02
PT660022
PT660022
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT660022
14
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
5mm
0.9ms
是
1mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.33mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
1mm
8
1%
650nm
12 - 28
0 - 50
50 - 300
2023-11-02
PT660023
PT660023
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT660023
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
10mm
0.9ms
是
2mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.67mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
1mm
8
2%
650nm
12 - 28
0 - 50
100 - 600
2023-11-02
PT660024
PT660024
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT660024
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
三角测量法
IP67
20mm
0.9ms
是
10mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
2.5mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
1mm
8
10%
650nm
12 - 28
0 - 50
200 - 1,000
2023-11-02
PT663020
PT663020
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT663020
14
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
IP67
2mm
0.9ms
是
0.06mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.02mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
0.35mm
8
0.06%
650nm
12 - 28
0 - 50
30 - 70
2023-11-02
PT663021
PT663021
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT663021
14
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
IP67
3mm
0.9ms
是
0.2mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.06mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
1mm
8
0.2%
650nm
12 - 28
0 - 50
30 - 130
2023-11-02
PT663022
PT663022
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT663022
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
IP67
5mm
0.9ms
是
1mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.33mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
1.8mm
8
1%
650nm
12 - 28
0 - 50
50 - 300
2023-11-02
PT663023
PT663023
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT663023
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
IP67
10mm
0.9ms
是
2mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
0.67mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
2mm
8
2%
650nm
12 - 28
0 - 50
100 - 600
2023-11-02
PT663024
PT663024
激光传感器,漫反射传感器,65x50x21mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT663024
14
按钮
LED显示屏
PNP
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
线路
三角测量法
IP67
20mm
0.9ms
是
10mm
中型
0.9ms
玻璃
锌压铸
2.5mm
100mA
20.6mm
20.6mm
65mm
100mA
50mm
2.6mm
8
10%
650nm
12 - 28
0 - 50
200 - 1,000
2023-11-02
PT670025
PT670025
激光传感器,漫反射传感器,66x51x25mm,S...
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的...
PT670025
14
按钮
LED显示屏
PNP/NPN
0-10V
连接器M12
长方体
教学活动
是
第2类
激光二极管,红光
观点
灯光延迟时间
IP67
100mm
10ms
是
15mm
中型
10ms
玻璃
铝合金
1.3mm
100mA
25.4mm
25.4mm
66mm
100mA
51mm
2.5mm
2.5%
5
15%
660nm
12 - 28
-25 - 50
200 - 4,000
2023-11-02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
安装
Ipf Electronic
09.01.2024
电缆插座/连接器预装在一侧
Ipf Electronic
09.01.2024
具有强度区分的漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
SARA - Reflector
Festo
30.08.2023
609VW - Jalousie-Wippschalter, 1-pol. (1 Antrieb), AX 250 V ~, IP 44, WG 60...
Jung
22.05.2023
MZL-T, MZL-R, MZL-D - Photoelectric Sensors with Built-in Amplifier -Laser-
Misumi
03.06.2021
具有背景抑制功能的漫反射传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
E-MSMD61N-2M, E-MSMD81P-2M, E-MSMH91N-2M, E-MSMH91P-2M, E-MSMB62N-2M, E-MSM...
Misumi
29.05.2023
CML - Measuring light curtains
Leuze
27.07.2022
OBT100-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L - Diffuse mode sensor
Pepperl+Fuchs
13.12.2022
反射式传感器
Ipf Electronic
09.01.2024
OM30 - Performance laser distance sensors
Baumer Group
15.09.2023
HG-KR - AC Servo Motors
IMI Bimba Products
19.06.2024
O5D102 - Alle optoelektronischen Sensoren
ifm_electronic
23.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表