您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA02 03 - 精密十字万向节-滚针轴承型/标准型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qa02_03_asmtab.prj},{NB=QA02YF-d14},{SC=QA02YF},{LX=Standard type},{JSLX=Double-section keyway topwire type},{CZ=SCR440},{ST=turn black},{FHFJ=Four screws},{DD=14},{D=25},{L1=94},{L2=29.5},{L3=35},{C=16},{H=8.0},{P=6.0},{BXT=5x16.3},{B=5.000},{T=16.300},{GCNJ=49},{JXZS=1000},{INFOTEXT=website},{L21=6.0},{DJ=5.333},{JX1=0.800},{SD1=1.10},{JL=4.533},{JX2=0.000},{SD2=0.00},{P1=0.000},{PPATH=qa02_03/assemblies/qa02_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
JSLX
节数类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FHFJ
发黑附件
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
BXT
bxt
[mm]
GCNJ
公称扭矩
[N·m]
JXZS
极限转速
[r/min]
QA02VF-d6
QA02VF-d6
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
6
12
31
15.5
0
9
4.5
3.0
-
5.3
1000
QA02VF-d8
QA02VF-d8
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
8
16
36
18.0
0
9
5.0
3.5
2x9
12
1000
QA02VF-d10
QA02VF-d10
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
10
20
42
21.0
0
10
5.0
4.5
3x11.4
26
1000
QA02VF-d12
QA02VF-d12
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
12
23
52
26.0
0
14
7.0
5.0
4x13.8
45
1000
QA02VF-d14
QA02VF-d14
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
14
25
59
29.5
0
16
8.0
6.0
5x16.3
71
1000
QA02VF-d16
QA02VF-d16
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
16
32
82
41.0
0
23
11.5
6.0
5x18.3
132
1000
QA02VF-d18
QA02VF-d18
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
18
36
87
43.5
0
25
12.5
8.0
6x20.8
175
1000
QA02VF-d20
QA02VF-d20
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
20
42
94
47.0
0
25
12.5
8.0
6x22.8
252
1000
QA02VF-d22
QA02VF-d22
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
22
45
95
47.5
0
22
11.0
10.0
6x24.8
332
1000
QA02VF-d25
QA02VF-d25
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
25
50
108
54.0
0
26
13.0
10.0
8x28.3
495
1000
QA02VF-d30
QA02VF-d30
QA02VF
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
发黑
2个固定销,2个挡圈
30
58
122
61.0
0
29
14.5
12.0
8x33.3
795
1000
QA02VE-d6
QA02VE-d6
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
6
12
31
15.5
0
9
4.5
3.0
-
5.3
1000
QA02VE-d8
QA02VE-d8
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
8
16
36
18.0
0
9
5.0
3.5
2x9
12
1000
QA02VE-d10
QA02VE-d10
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
10
20
42
21.0
0
10
5.0
4.5
3x11.4
26
1000
QA02VE-d12
QA02VE-d12
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
12
23
52
26.0
0
14
7.0
5.0
4x13.8
45
1000
QA02VE-d14
QA02VE-d14
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
14
25
59
29.5
0
16
8.0
6.0
5x16.3
71
1000
QA02VE-d16
QA02VE-d16
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
16
32
82
41.0
0
23
11.5
6.0
5x18.3
132
1000
QA02VE-d18
QA02VE-d18
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
18
36
87
43.5
0
25
12.5
8.0
6x20.8
175
1000
QA02VE-d20
QA02VE-d20
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
20
42
94
47.0
0
25
12.5
8.0
6x22.8
252
1000
QA02VE-d22
QA02VE-d22
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
22
45
95
47.5
0
22
11.0
10.0
6x24.8
332
1000
QA02VE-d25
QA02VE-d25
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
25
50
108
54.0
0
26
13.0
10.0
8x28.3
495
1000
QA02VE-d30
QA02VE-d30
QA02VE
标准型
单节式·圆孔插销型
SCR440
-
2个固定销,2个挡圈
30
58
122
61.0
0
29
14.5
12.0
8x33.3
795
1000
QA02VU-d6
QA02VU-d6
QA02VU
标准型
单节式·圆孔插销型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
6
12
31
15.5
0
9
4.5
3.0
-
5.3
1000
QA02VU-d8
QA02VU-d8
QA02VU
标准型
单节式·圆孔插销型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
8
16
36
18.0
0
9
5.0
3.5
2x9
12
1000
QA02VU-d10
QA02VU-d10
QA02VU
标准型
单节式·圆孔插销型
SUS304
-
2个固定销,2个挡圈
10
20
42
21.0
0
10
5.0
4.5
3x11.4
26
1000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Berger Tools
29.05.2023
DIN 808 - Stainless Steel-Universal joints with friction bearing, Form EG s...
Ganter
12.04.2024
FC - Metric Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
13.12.2018
DDC31_31 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UNKW - 万向接头-带键槽-螺纹孔型(双向型)
Misumi
30.06.2021
DDF01_11 - 精密型万向节·单节式·快速锁紧型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CANCW - 万向节式-双固定销型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
H - Single needle universal joint – Heavy duty
HPC
17.02.2022
CADFA,CADFB - 万向节式-单节式 快速锁紧型
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
DDC11_16 - 万向节联轴器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RC - Inch Series - Drawn Cup Roller Clutches
Jtekt North America
13.12.2018
103 489 - 5.0 Single universal joint
LEANTECHNIK
04.04.2022
CPVJ - 小型十字轴式万向节联轴器-万向键槽型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表