您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLF-QLFJ-QSE-QSEJ - 铝合金高灵敏膜片式联轴器-螺钉夹紧型/螺钉固定型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qlf-qlfj-qse-qsej.prj},{NB=QSEAW-55X37.2-10X10},{CODE=QSEAW},{TYPE0=Single_diaphragm},{TYPE1=Screw_clamping_type},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket set screw},{D=55.0},{L=37.2},{D1=10},{D2=10},{LF=17.8},{D3=31.0},{F=6.00},{MM=5.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=5},{RT=25.0},{AE=0.10},{ADA=1.5},{AAD=±0.3},{AS=8000},{STS=30000},{MOI=8.19x10^-5},{CW=180},{INFOTEXT=website},{PPATH=qlf-qlfj-qse-qsej/../qlf-qlfj-qse-qsej/assembiles/1qlf-qlfj-qse-qsej_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b公差
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭力
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLFAW-16.6X23-3X3
QLFAW-16.6X23-3X3
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16.6
23.0
8.0
6.5
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.5
0.10
1.0
±0.18
9000
480
4.22x10^-7
12
QLFAW-21X24.5-4X4
QLFAW-21X24.5-4X4
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
21.0
24.5
8.0
10.5
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.0
0.10
1.0
±0.18
8000
750
1.11x10^-6
18
QLFAW-28X32.2-5X5
QLFAW-28X32.2-5X5
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
28.0
32.2
10.4
15.0
3.85
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.15
0.2
±0.18
8000
2500
4.68x10^-6
45
QLFAW-34X35-8X8
QLFAW-34X35-8X8
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34.0
35.0
11.2
16.5
4.84
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
4.0
0.17
1.5
±0.18
8000
4200
1.1x10^-5
70
QLFAW-46X44-8X8
QLFAW-46X44-8X8
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
46.0
44.0
14.3
25.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5
9.0
0.22
1.5
±0.25
8000
11000
3.8x10^-5
144
QLFAW-55X55-10X10
QLFAW-55X55-10X10
QLFAW
双膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
55.0
55.0
17.8
31.0
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5
25.0
0.25
1.5
±0.25
8000
165000
1.6x10^-4
265
QSEAW-16X16.6-3X3
QSEAW-16X16.6-3X3
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16.0
16.6
8.0
6.5
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
0.5
0.10
1.0
±0.09
9000
950
3.16x10^-7
8
QSEAW-21X16.7-4X4
QSEAW-21X16.7-4X4
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
21.0
16.7
8.0
10.5
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.0
0.10
1.0
±0.14
8000
1600
7.9x10^-7
12
QSEAW-28X21.5-5X5
QSEAW-28X21.5-5X5
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
28.0
21.5
10.4
15.0
3.85
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.10
1.2
±0.18
8000
5500
3.24x10^-6
32
QSEAW-34X23.3-8X8
QSEAW-34X23.3-8X8
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
34.0
23.3
11.2
16.5
4.84
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.0
0.10
1.5
±0.18
8000
7500
7.6x10^-6
50
QSEAW-46X29.8-8X8
QSEAW-46X29.8-8X8
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
46.0
29.8
14.3
25.5
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5
9.0
0.10
1.5
±0.27
8000
18000
3.23x10^-5
102
QSEAW-55X37.2-10X10
QSEAW-55X37.2-10X10
QSEAW
单膜片·螺钉夹紧型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
55.0
37.2
17.8
31.0
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5
25.0
0.10
1.5
±0.3
8000
30000
8.19x10^-5
180
QLFJAW-16X23.2-3X3
QLFJAW-16X23.2-3X3
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
16.0
23.2
7.0
6.8
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1
0.9
0.15
2.0
±0.2
6000
450
2.7x10^-7
12
QLFJAW-20X26-3X3
QLFJAW-20X26-3X3
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
20.0
26.0
7.5
8.1
3.70
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1
1.3
0.15
2.0
±0.20
5500
700
8.0x10^-7
26
QLFJAW-25X30.2-5X5
QLFJAW-25X30.2-5X5
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
25.0
30.2
9.0
10.4
4.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.15
2.0
±0.30
5000
950
2.5x10^-6
45
QLFJAW-32X41-5X5
QLFJAW-32X41-5X5
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32.0
41.0
12.4
15.0
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.15
2.0
±0.40
4000
1100
6.6x10^-6
73
QLFJAW-40X47-9X9
QLFJAW-40X47-9X9
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
40.0
47.0
15.5
19.5
7.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7
9.0
0.20
2.0
±0.50
3800
2800
1.9x10^-5
100
QLFJAW-50X53-10X10
QLFJAW-50X53-10X10
QLFJAW
双膜片·螺钉紧固型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50.0
53.0
18.0
25.0
9.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12
16.0
0.20
2.0
±0.60
3500
3400
5.0x10^-4
193
QSEJAW-16X16.5-3X3
QSEJAW-16X16.5-3X3
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
16.0
16.5
7.0
6.8
3.00
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1
0.9
0.10
1.0
±0.10
6000
650
2.2x10^-7
8
QSEJAW-20X18.4-3X3
QSEJAW-20X18.4-3X3
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
20.0
18.4
7.5
8.1
3.70
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1
1.3
0.10
1.0
±0.10
5500
950
7.0x10^-7
12
QSEJAW-25X21.6-5X5
QSEJAW-25X21.6-5X5
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
25.0
21.6
9.0
10.4
4.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.7
2.8
0.10
1.0
±0.20
5000
1300
2.2x10^10-6
24
QSEJAW-32X29-5X5
QSEJAW-32X29-5X5
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
32.0
29.0
12.4
15.0
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
0.10
1.0
±0.20
4000
1400
5.6x10^-6
53
QSEJAW-40X35-9X9
QSEJAW-40X35-9X9
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
40.0
35.0
15.5
19.5
7.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
7
9.0
0.15
1.0
±0.20
3800
3300
1.5x10^-5
90
QSEJAW-50X41-10X10
QSEJAW-50X41-10X10
QSEJAW
单膜片·螺钉固定型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角紧定螺钉
50.0
41.0
18.0
25.0
9.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
12
16.0
0.15
1.0
±0.30
3500
4000
3.9x10^-5
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QL-QS - 碳钢膜片式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
14.06.2024
CPDS - 联轴器 膜片型 单膜片型
Misumi
30.06.2021
QLN-QSN - 铝合金圆形膜片式联轴器-螺钉夹紧型
HEFA
14.06.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
CP19A,CP19AK,CP19ALK,CP19ARK - 膜片式联轴器 双膜片 铝合金高扭矩止动螺栓固定型
PRiCi FA
17.10.2023
SHDL-88C/CW - High Torque Disk Type Connecting Shaft
(株)成一机工
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表