您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RCA71 82 - 管型支座(单件)·支架(单件)·圆法兰型/对边法兰型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rca71_82.prj},{NB=RCA73-100},{CODE=RCA73},{TYPE=zhijia},{TYPE1=yuan},{MAT=S45C},{SUR=Blackening},{FUJIAN=zhidong},{SPE=100},{D=101.6},{DTOL=+0.8/-0.8},{D1=102.6},{D2=120.0},{D3=160},{PCD=140},{K=9},{HH=12},{H=150},{V1=40},{V2=90},{M1=8},{M=M8},{V3=20},{W=0},{F=0},{W1=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
K
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
M
[mm]
V3
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
W1
[mm]
RCA71-30
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
30
30.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
0
0
0
RCA71-40
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
40
40.5
54.0
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
0
0
0
RCA71-50
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
50
51.5
65.0
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
0
0
0
RCA71-60
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
60
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
0
0
0
RCA71-70
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
70
70.5
89.1
130
110
9
12
105
40
45
M8
20
0
0
0
RCA71-80
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
80
83.5
101.6
140
120
9
12
120
40
60
M8
20
0
0
0
RCA71-100
RCA71
支架
圆法兰型
S45C
铬酸盐光泽处理
100
102.6
120.0
160
140
9
12
150
40
90
M8
20
0
0
0
RCA72-30
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
30
30.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
0
0
0
RCA72-40
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
40
40.5
54.0
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
0
0
0
RCA72-50
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
50
51.5
65.0
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
0
0
0
RCA72-60
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
60
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
0
0
0
RCA72-70
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
70
70.5
89.1
130
110
9
12
105
40
45
M8
20
0
0
0
RCA72-80
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
80
83.5
101.6
140
120
9
12
120
40
60
M8
20
0
0
0
RCA72-100
RCA72
支架
圆法兰型
S45C
无电解镀镍
100
102.6
120.0
160
140
9
12
150
40
90
M8
20
0
0
0
RCA73-30
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
30
30.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
0
0
0
RCA73-40
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
40
40.5
54.0
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
0
0
0
RCA73-50
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
50
51.5
65.0
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
0
0
0
RCA73-60
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
60
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
0
0
0
RCA73-70
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
70
70.5
89.1
130
110
9
12
105
40
45
M8
20
0
0
0
RCA73-80
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
80
83.5
101.6
140
120
9
12
120
40
60
M8
20
0
0
0
RCA73-100
RCA73
支架
圆法兰型
S45C
发黑
100
102.6
120.0
160
140
9
12
150
40
90
M8
20
0
0
0
RCA76-30
RCA76
支架
圆法兰型
SUS304
-
30
32.5
42.7
90
70
9
10
50
25
15
M6
15
0
0
0
RCA76-40
RCA76
支架
圆法兰型
SUS304
-
40
43.0
50.8
100
80
9
10
60
25
25
M6
15
0
0
0
RCA76-50
RCA76
支架
圆法兰型
SUS304
-
50
51.5
60.5
110
90
9
10
75
30
30
M6
15
0
0
0
RCA76-60
RCA76
支架
圆法兰型
SUS304
-
60
61.0
76.3
120
100
9
12
90
35
40
M8
20
0
0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表