您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
RDT01 18 - 支柱固定夹·螺孔垂直·孔距固定型·标准型/薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A10-支柱/底座/支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a10/rdt01_18_asmtab.prj},{NB=RDT11-D10},{CODE=RDT11},{TYPE=guding},{TYPOOL=boxing},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTA=TAC01},{ATTA1=M5X16 1ge},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{P=11},{A=31},{B=16},{C=0},{C1=9},{E=15},{G=5},{H=9},{N1=8},{M1=4},{M1POOL=M4},{N=0},{M=5},{MPOOL=M5},{K=5.5},{S=2},{PPATH=rdt01_18/assem/rdt01_18_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N1
[mm]
M1
[mm]
M1POOL
M1
ⁿ/ₐ
N
[mm]
M
[mm]
MPOOL
M
ⁿ/ₐ
K
K(不可回转型)
[mm]
S
[mm]
RDT01-D8
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
8
+0.015/0
10
29
12
12
0
14
5
8
6
3
M3
0
5
M5
5.5
2
RDT01-D10
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
10
+0.015/0
11
31
16
16
0
15
5
9
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT01-D12
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
12
+0.018/0
13
34
16
16
0
16
5
10
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT01-D15
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
15
+0.018/0
17
45
22
22
0
20
8
12
12
5
M5
12
5
M5
5.5
2
RDT01-D20
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
20
+0.021/0
20
52
28
28
0
22
10
15
16
6
M6
14
6
M6
6.6
2
RDT01-D25
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
25
+0.021/0
23
58
32
32
0
25
10
18
20
6
M6
16
6
M6
6.6
2
RDT01-D30
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
30
+0.021/0
27
66
40
40
0
29
10
21
25
8
M8
20
8
M8
9.0
2
RDT01-D35
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
35
+0.025/0
30
72
45
45
0
32
10
24
28
8
M8
20
8
M8
9.0
2
RDT01-D40
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
40
+0.025/0
35
79
50
50
0
34
10
26
30
8
M8
20
8
M8
9.0
2
RDT01-D50
RDT01
孔距固定型
标准型
S45C
发黑
TAC01
50
+0.025/0
45
103
65
65
0
43
15
33
38
10
M10
32
10
M10
11.0
3
RDT02-D8
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
8
+0.015/0
10
29
12
12
0
14
5
8
6
3
M3
0
5
M5
5.5
2
RDT02-D10
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
10
+0.015/0
11
31
16
16
0
15
5
9
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT02-D12
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
12
+0.018/0
13
34
16
16
0
16
5
10
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT02-D15
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
15
+0.018/0
17
45
22
22
0
20
8
12
12
5
M5
12
5
M5
5.5
2
RDT02-D20
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
20
+0.021/0
20
52
28
28
0
22
10
15
16
6
M6
14
6
M6
6.6
2
RDT02-D25
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
25
+0.021/0
23
58
32
32
0
25
10
18
20
6
M6
16
6
M6
6.6
2
RDT02-D30
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
30
+0.021/0
27
66
40
40
0
29
10
21
25
8
M8
20
8
M8
9.0
2
RDT02-D35
RDT02
孔距固定型
标准型
S45C
无电解镀镍
TAC21
35
+0.025/0
30
72
45
45
0
32
10
24
28
8
M8
20
8
M8
9.0
2
RDT05-D8
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
8
+0.015/0
10
29
12
12
0
14
5
8
6
3
M3
0
5
M5
5.5
2
RDT05-D10
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
10
+0.015/0
11
31
16
16
0
15
5
9
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT05-D12
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
12
+0.018/0
13
34
16
16
0
16
5
10
8
4
M4
0
5
M5
5.5
2
RDT05-D15
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
15
+0.018/0
17
45
22
22
0
20
8
12
12
5
M5
12
5
M5
5.5
2
RDT05-D20
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
20
+0.021/0
20
52
28
28
0
22
10
15
16
6
M6
14
6
M6
6.6
2
RDT05-D25
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
25
+0.021/0
23
58
32
32
0
25
10
18
20
6
M6
16
6
M6
6.6
2
RDT05-D30
RDT05
孔距固定型
标准型
A6063
黑色阳极氧化
TAC01
30
+0.021/0
27
66
40
40
0
29
10
21
25
8
M8
20
8
M8
9.0
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表