您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62429 - Vis autoperceuse tête cylindrique Phillips - DIN 7504 MH - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62429.prj},{NB=emile_maurin_624293,9X38},{REF=624293,9X38},{DXL=3.9X38},{KR=1},{D=3.9},{DK=7.5},{L=38.0},{D3=2.640},{P=1.300},{LG=28.500},{DP=3.100},{A=1.300},{K=2.80},{R=0.150},{RF=6.250},{MH=4.000},{MZ=4.000},{TH=2.100},{TZ=2.100},{M=2.900},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
Emile Maurin 624293,5X9,5
624293,5X9,5
3.5X9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
Emile Maurin 624293,5X13
624293,5X13
3.5X13
3.5
6.9
13.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X16
624293,5X16
3.5X16
3.5
6.9
16.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X19
624293,5X19
3.5X19
3.5
6.9
19.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X25
624293,5X25
3.5X25
3.5
6.9
25.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X28
624293,5X28
3.5X28
3.5
6.9
28.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X32
624293,5X32
3.5X32
3.5
6.9
32.0
2.60
Emile Maurin 624293,5X38
624293,5X38
3.5X38
3.5
6.9
38.0
2.60
Emile Maurin 624293,9X13
624293,9X13
3.9X13
3.9
7.5
13.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X16
624293,9X16
3.9X16
3.9
7.5
16.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X19
624293,9X19
3.9X19
3.9
7.5
19.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X22
624293,9X22
3.9X22
3.9
7.5
22.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X25
624293,9X25
3.9X25
3.9
7.5
25.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X32
624293,9X32
3.9X32
3.9
7.5
32.0
2.80
Emile Maurin 624293,9X38
624293,9X38
3.9X38
3.9
7.5
38.0
2.80
Emile Maurin 624294,2X13
624294,2X13
4.2X13
4.2
8.2
13.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X16
624294,2X16
4.2X16
4.2
8.2
16.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X19
624294,2X19
4.2X19
4.2
8.2
19.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X25
624294,2X25
4.2X25
4.2
8.2
25.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X32
624294,2X32
4.2X32
4.2
8.2
32.0
3.05
Emile Maurin 624294,2X38
624294,2X38
4.2X38
4.2
8.2
38.0
3.05
Emile Maurin 624294,8X16
624294,8X16
4.8X16
4.8
9.5
16.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X19
624294,8X19
4.8X19
4.8
9.5
19.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X25
624294,8X25
4.8X25
4.8
9.5
25.0
3.55
Emile Maurin 624294,8X32
624294,8X32
4.8X32
4.8
9.5
32.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表